제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:슬라이딩 부품: 플라스틱 POM.
인써트 부품: 알루미늄.
표면 마무리:슬라이딩 부품: 검정.
인써트 부품: 산화처리 됨.
정보:슬라이드 베어링은 외부 직경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에서 저마찰 및 무윤활제로 움직임을 가능하게 합니다.

방사형 및 선형 이동 가능.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2009 슬라이딩 베어링 Ø30 타입 I 359 kB

도면

슬라이딩 베어링 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2009.30Ø30 요청 시