K1991커넥터 플레이트 Ø30 타입 I |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸.표면 마무리:커넥터 플레이트 및 장착 부품은 아연 도금 처리되었습니다.정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
알루미늄 프로파일 타입 I 슬롯 8이 있는 프로파일 튜브의 직각 연결용.
M6 나사 인서트를 사용하여 프로파일 튜브 Ø30에 M6 나사로 고정.인도 품목슬롯 6 세트: T 커넥터 플레이트 D30 1개. 슬롯용 블록 2개 - 슬롯 6 - M6. 나사 DIN 7991 2개 - M6 x 12. 나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.
슬롯 8 세트: T 커넥터 플레이트 D30 1개. 이중 슬롯용 블록 1개 - 슬롯 8 - M6 2개. 나사 DIN 7991 2개 - M6 x 14 나사 DIN 7991 1개 - M6 x 20.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | 슬롯 너비 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1991.3006 | Ø30 | 6 | 예 |  | | 요청 시 | | K1991.3008 | Ø30 | 8 | 예 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|