제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:롤러: 플라스틱 PA, 강화 유리 볼.
강철 조립 부품
표면 마무리:롤러: 검정.
조립 부품: 아연 도금.
정보:볼 베어링이 있는 롤러. 알루미늄 프로파일에 부착된 슬라이드 레일로로 이동 부품을 움직이거나 이동 상품을 측면으로 움직일 때.인도 품목롤러 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 35, 1개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6.4, 2개.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2007 볼 베어링이 있는 롤러 211 kB

도면

볼 베어링이 있는 롤러

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질CAD액세서리가격주문
K2007.30Ø30 요청 시