K1990커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I |
뒤로 |
|
|
설명재질:플라스틱 PA, 유리 섬유 강화.표면 마무리:회색 RAL 7042와 유사.정보:커넥터의 나사 연결은 커버 캡으로 닫을 수 있습니다. 커버 캡은 도구 없이 부착되므로 오목한 부분을 오물 및 먼지 쌓임으로부터 보호합니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 A |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 재질 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1990.301 | A | Ø30 | 아니오 |  | | 요청 시 | |
|
커넥터용 커버캡 Ø30 타입 I, 타입 B |
자세한 정보 |
주문 번호 | 타입 | 재질 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1990.302 | B | Ø30 | 아니오 |  | | 요청 시 | |
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|