제품 그룹
롤러 컨베이어 스틸용 가이드 레일 플라스틱
K2142

롤러 컨베이어 스틸용 가이드 레일 플라스틱

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플라스틱 PVC.
ESD 버전, 플라스틱 PVC, 탄소 섬유 강화.
표면 마무리:검정 또는 회색 RAL 7042와 유사.정보:가이드 레일은 운반된 상품을 롤러 컨베이어에 단단히 고정합니다. 조립 시 가이드 레일을 롤러 컨베이어 위로 밀기만 하면 됩니다.

민감한 제품을 보호하기 위해 가이드 레일은 정전기 방지(ESD) 버전으로도 제공됩니다.
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2142 롤러 컨베이어 스틸용 가이드 레일 플라스틱 317 kB

도면

롤러 컨베이어 스틸용 가이드 레일 플라스틱

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호구성품 색상B

B1LESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2142.1030X2000검정30522000아니오 요청 시
K2142.1130X2000검정30522000 요청 시
K2142.2030X2000회색30522000아니오 요청 시
K2142.1063X2000검정63,5862000아니오 요청 시
K2142.1163X2000검정63,5862000 요청 시
K2142.2063X2000회색63,5862000아니오 요청 시