제품 그룹
알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I
K1978

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).표면 마무리:인공적 에이징, 자연색 산화처리정보:무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 강화 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 4개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1978 알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I 251 kB

도면

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 무거운용 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호재질L

L
max.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
관성 모멘트
Torsion
cm⁴
프로파일 면
cm²
무게
약. kg/m
CAD액세서리가격주문
K1978.00300X1000Ø30100060003,063,062,042,0454,671,20 요청 시