제품 그룹
비틀림 방지
연결 커넥터 90° Ø30 타입 I
K1986

비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
표면 마무리:자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

직각 연결용. 큰 곡선은 90°도 연결로 원활한 전환을 보장합니다. 이 것들은 구조물의 외부 모서리에서의 부상 위험을 줄이고 주변에 움직이는 카트로 인한 손상을 방지합니다.

연 결커넥터에는 견고한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이것은 연결 커넥터에 원형 튜브 Ø30을 고정하는 데 필요합니다.
인도 품목반쪽 연결 커넥터 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 25, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1986 비틀림 방지 연결 커넥터 90° Ø30 타입 I 291 kB

도면

비틀림 방지
연결 커넥터 90° Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
적합한
커버캡
KIPP
CAD액세서리가격주문
K1986.30125Ø30K1990.301 요청 시