K2006케이블 밴드 블록 Ø30 타입 I |
뒤로 |
|
|
설명재질:플라스틱 PP.표면 마무리:검정색.정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.
케이블 밴드 블록은 케이블과 호스용 고정 부품입니다. 케이블과 호스는 최대 5mm 너비의 케이블 밴드를 사용하여 고정됩니다.
범용 홀더는 도구 없이 프로파일 튜브 Ø30에 고정됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | ESD 정전기 방지 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K2006.30 | Ø30 | 아니오 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|