제품 그룹
알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I
K1979

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).표면 마무리:인공적 에이징, 자연색 산화처리정보:무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 3개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.

이 프로파일은 8 슬롯도 제공합니다. 8 슬롯이 있는 타입 I 시리즈의 추가 액세서리, 커넥터 또는 알루미늄 프로파일을 어댑터 없이 이 슬롯에 연결할 수 있습니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1979 알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I 294 kB

도면

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호슬롯 너비재질L

L
max.
Ix
cm⁴
Iy
cm⁴
Wx
cm³
Wy
cm³
관성 모멘트
Torsion
cm⁴
프로파일 면
cm²
F1 max.
kN
무게
약. kg/m
CAD액세서리가격주문
K1979.08300X10008Ø30100060001,22,320,911,550,762,753,50,74 요청 시