제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 다이캐스팅.
강철 조립 부품
표면 마무리:자연적 마무리.
아연 도금 조립 부품
정보:외경이 30mm인 프로파일 튜브에 적합합니다.

2개의 프로파일 튜브의 보강재 생성용. 구조물을 보강하기 위한 프레임워크 구조 및 대각선 스트럿에 이상적입니다. 두 개의 반쪽 커넥터를 사용하여 앵글 브래킷을 기존 구조에 개조하여 보강할 수도 있습니다.
인도 품목90°도 앵글 브래킷 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 14, 2개.
아연 도금 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6. 2개

제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1985 앵글 브래킷 90° Ø30 타입 I 223 kB

도면

앵글 브래킷 90° Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
적합한
커버캡
KIPP
CAD액세서리가격주문
K1985.30Ø30K1990.302 요청 시