K1980비틀림 방지 T-커넥터 Ø30 타입 I |
뒤로 |
|
|
설명재질:알루미늄 다이캐스팅. 강철 조립 부품표면 마무리:자연적 마무리. 아연 도금 조립 부품정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.
직각 연결용. T-커넥터에는 강력한 비틀림 방지 장치가 통합되어 있습니다. Ø30 프로필 튜브의 정확하고 영구적인 정렬을 보장합니다. 필요한 경우 일자 드라이버를 사용하여 비틀림 방지 장치를 제거할 수 있습니다. 이는 T-커넥터에 Ø30 원형 튜브를 부착하는 데 필요합니다.
또한 T-커넥터는 좁은 측면 조인트를 가지고 있어 파이프의 삽입 깊이를 언제든지 확인할 수 있습니다.인도 품목T-커넥터의 절반 2개. 아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, 1개. 자동 잠금 너트 ISO 10511 - M6, 아연 도금 1개.
제품은 사전 조립된 상태로 배송됩니다.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 재질 | ESD 정전기 방지 | 적합한 커버캡 KIPP | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1980.301 | Ø30 | 예 | K1990.301 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|