제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:롤러: 플라스틱 PA, 탄소 섬유 강화.표면 마무리:검정색.정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 적합합니다.

롤러는 원형 튜브 및 프로파일 튜브 Ø30 위로 밀 수 있습니다. 그런 다음 롤러는 프로파일을 축으로 사용합니다. 롤러는 튜브에서 윤활유 없이 작동합니다.

롤러는 측면 안내 또는 롤러 컨베이어에서 전환 시 지지대로 사용됩니다. 결과적으로 컨테이너나 상품을 랙 위로 안전하고 원활하게 안내할 수 있습니다.

더 넓은 롤링 표면을 얻기 위해 여러 개의 롤러를 나란히 사용할 수 있습니다.

플라스틱 롤러의 마찰로 인해 발생할 수 있는 정전기가 프로파일로 전환됩니다.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2008 롤러 Ø30 타입 I 209 kB

도면

롤러 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K2008.30Ø30 요청 시