제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸.표면 마무리:아연 도금.정보:외경이 30mm인 원형 튜브 및 프로파일 튜브에 알루미늄 프로파일 슬롯 8 타입 I을 안정적이고 비틀림 방지 고정용으로 사용합니다.

클램프를 사용하면 슬롯 8 타입 I가 있는 알루미늄 프로파일을 튜브형 구조에 쉽게 통합할 수 있습니다. 클램프는 매우 평평하면서도 비틀림에 매우 강합니다.

롤러 레일용 알루미늄 프로파일 연결에 이상적입니다.
인도 품목클램프 1개.
T슬롯 너트 - 슬롯 8 - M6, 아연 도금 2개.
아연 도금 나사 DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 16, 2개.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1998 고정용 고리 Ø30 타입 I 368 kB

도면

고정용 고리 Ø30 타입 I

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

재질ESD
정전기
방지
CAD액세서리가격주문
K1998.3008Ø30 요청 시