- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K1698_C스테인리스 스틸 버섯형 그립과 잠금 슬롯이 있는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인리스... |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 플런저를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C(잠금 슬롯 포함)를 사용해야 합니다.
인덱스 플런저는 식품 분야에 적합합니다. 테이퍼 칼라가 있어 스크류 체결 위치는 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔와 함께 위생적으로 실링될 수 있습니다. 표면의 거칠기는 Ra < 0.8µm으로, 먼지 입자가 붙는 것을 방지하고 손쉬운 청소를 보장합니다. 재질:스틸 부품, 스테인리스 스틸 1.4404.
실링, 75 EPDM 295(검정) 또는 75 Fluoroprene® XP (청색). 표면 마무리:잠금 핀은 경화 또는 경화되지 않음, 자연적 마무리.온도 범위:75 EPDM 295: -40 °C ~ 150 °C.
75 Fluoroprene® XP: -15 °C ~ 200 °C. 장점:위생에 맞게 설계된 디자인 스테인리스 스틸 1.4404 CIP-/SIP-세척에 적합 극성 및 비극성 매체 및 향료에 대한 내성 DGUV-테스트에 따라 인증 액세서리:Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491. 인도 품목Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔가 포함된 인덱스 플런저. 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 잠금 핀 | 구성품 색상 | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K1698.0310601 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 검정 | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.0310611 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 검정 | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.0320801 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 검정 | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.0320811 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 검정 | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.0310602 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 청색 | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.0310612 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 청색 | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.0320802 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 청색 | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.0320812 | C | 스테인레스 스틸 | 경화 | 청색 | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.1310601 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검정 | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.1310611 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검정 | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.1320801 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검정 | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.1320811 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 검정 | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.1310602 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 청색 | 6 | M10 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.1310612 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 청색 | 6 | M10x1 | 33 | 22,3 | 63,5 | 11 | 14 | 1,5 | 6 | 12 | 1,8 | 40 | 45 |  | | 요청 시 | | K1698.1320802 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 청색 | 8 | M12 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | | K1698.1320812 | C | 스테인레스 스틸 | 비경화 | 청색 | 8 | M12x1,5 | 33 | 26,6 | 69,5 | 13 | 16 | 1,5 | 8 | 12 | 2,3 | 40 | 62 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|