제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
K0338

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명제품 설명:잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:

스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.

버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0338 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 382 kB

도면 (전체 요약)

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.1903A스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1004A스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.1105A스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.1206A스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.1308A스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.1410A스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1412A스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1516A스틸-경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.190384A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.100484A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.110584A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.120684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.130884A스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.141084A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.141284A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.151684A스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.01903A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.01004A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.01105A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.01206A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.01308A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.01410A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.01412A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.01516A스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.0190384A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.0100484A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.0110584A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.0120684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.0130884A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.0141084A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.0141284A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.0151684A스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.11903A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.11004A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.11105A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.11206A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.11308A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.11410A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.11412A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.11516A스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.1190384A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1100484A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.1110584A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.1120684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.1130884A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.1141084A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1141284A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1151684A스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.61903A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.61004A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.61105A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.61206A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.61308A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.61410A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.61412A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.61516A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.6190384A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.6100484A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.6110584A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.6120684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.6130884A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.6141084A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.6141284A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.6151684A스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.71903A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.71004A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.71105A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.71206A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.71308A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.71410A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.71412A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.71516A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.7190384A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.7100484A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.7110584A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.7120684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.7130884A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.7141084A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.7141284A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.7151684A스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.2903B스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.2004B스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.2105B스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.2206B스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.2308B스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.2410B스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.2412B스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.2516B스틸-경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.290384B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.200484B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.210584B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.220684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.230884B스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.241084B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.241284B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.251684B스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.02903B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.02004B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.02105B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.02206B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.02308B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.02410B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.02412B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.02516B스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.0290384B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.0200484B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.0210584B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.0220684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.0230884B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.0241084B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.0241284B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.0251684B스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.12903B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.12004B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.12105B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.12206B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.12308B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.12410B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.12412B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.12516B스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.1290384B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.1200484B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.1210584B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.1220684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.1230884B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.1241084B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.1241284B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.1251684B스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.62903B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.62004B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.62105B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.62206B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.62308B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.62410B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.62412B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.62516B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.6290384B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.6200484B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.6210584B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.6220684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.6230884B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.6241084B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.6241284B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.6251684B스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.72903B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.72004B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.72105B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.72206B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.72308B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.72410B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.72412B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.72516B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.7290384B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.7200484B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.7210584B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.7220684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.7230884B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.7241084B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.7241284B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.7251684B스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립과 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.3903C스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.3004C스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.3105C스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.3206C스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.3308C스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.3410C스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.3412C스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.3516C스틸-경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.390384C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.300484C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.310584C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.320684C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.330884C스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.341084C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.341284C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.351684C스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.03903C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.03004C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.03105C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.03206C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.03308C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.03410C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.03412C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.03516C스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.0390384C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.0300484C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.0310584C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.0320684C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.0330884C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.0341084C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.0341284C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.0351684C스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.13903C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.13004C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101612  요청 시
K0338.13105C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3512  요청 시
K0338.13206C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8614  요청 시
K0338.13308C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535  요청 시
K0338.13410C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.13412C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.13516C스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.1390384C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,84,510 요청 시
K0338.1300484C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101612 요청 시
K0338.1310584C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3512 요청 시
K0338.1320684C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8614 요청 시
K0338.1330884C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.1341084C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81534 요청 시
K0338.1341284C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.1351684C스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22046 요청 시
K0338.63903C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.63004C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.63105C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.63206C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.63308C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.63410C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.63412C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.63516C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.6390384C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.6300484C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.6310584C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.6320684C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.6330884C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.6341084C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.6341284C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.6351684C스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.73903C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.73004C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.73105C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.73206C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.73308C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.73410C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.73412C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.73516C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x2409632182816273,22040 요청 시
K0338.7390384C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,580,836,5 요청 시
K0338.7300484C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,5156134101715,5 요청 시
K0338.7310584C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,5177155131,3412,5 요청 시
K0338.7320684C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,7208176141,8714,5 요청 시
K0338.7330884C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,533682610238192,31535 요청 시
K0338.7341084C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,5337428122510222,81530 요청 시
K0338.7341284C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,5337828142512222,81539 요청 시
K0338.7351684C스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x2409632182816273,22040 요청 시

플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

자세한 정보

도면

플라스틱 버섯형 그립, 잠금 너트와 카운터 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키표면
기본 몸체
구성품 색상DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0338.4903D스틸-경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.4004D스틸-경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.4105D스틸-경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.4206D스틸-경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.4308D스틸-경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.4410D스틸-경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.4412D스틸-경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.4516D스틸-경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.490384D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.400484D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.410584D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.420684D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.430884D스틸-경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.441084D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.441284D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.451684D스틸-경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.04903D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.04004D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.04105D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.04206D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.04308D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.04410D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.04412D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.04516D스테인레스 스틸1.4034경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.0490384D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.0400484D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.0410584D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.0420684D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.0430884D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.0441084D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.0441284D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.0451684D스테인레스 스틸1.4034경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.14903D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.14004D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131612  요청 시
K0338.14105D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0338.14206D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0338.14308D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0338.14410D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.14412D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.14516D스테인레스 스틸1.4305비경화검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.1490384D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0338.1400484D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131612 요청 시
K0338.1410584D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K0338.1420684D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K0338.1430884D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.1441084D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0338.1441284D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.1451684D스테인레스 스틸1.4305비경화신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0338.64903D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.64004D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.64105D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.64206D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.64308D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.64410D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.64412D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.64516D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.6490384D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.6400484D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.6410584D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.6420684D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.6430884D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.6441084D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.6441284D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.6451684D스테인레스 스틸1.4404니켈 플레이트신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.74903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70213M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.74004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70214M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.74105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70215M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.74206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70216M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.74308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 70218M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.74410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702110M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.74412D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702112M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.74516D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리검회색 RAL 702116M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0338.7490384D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30203M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0338.7400484D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30204M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0338.7410584D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30205M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0338.7420684D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30206M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0338.7430884D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 30208M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0338.7441084D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302010M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0338.7441284D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302012M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0338.7451684D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리신호등 빨강 RAL 302016M24x240963218281627363,22040 요청 시