- 스프링 플런저
- 인덱스 플런저
- K2047
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
- K1502
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 원격 조작 가능
- K2042
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블 분배기
- K2116
리모트 컨트롤이 가능한 인덱스 플런저용 브레이크 케이블
- K2023
와이어 케이블, 끝머리 포함
- K2024
케이블 하우징, 내부 튜브 포함
- K2025
엔드 슬리브
- K2026
조절 나사
- K2027
나사 니플, 그루브 스크류로 클램핑
- K1584
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
- K2109
플라스틱 편심 레버가 있는 짧은 버전의 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K1744
플라스틱 버섯형 그립과 상태 센서가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
- K1495
상태 센서와 플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인리스 스틸 인덱스 플런저
- K1845
마그네틱 베이스, 무선랜 안테나용
- K1846
연장 케이블, 무선랜 안테나용
- K0338
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1096
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1149
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립과 로킹 마크 포함
- K1213
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 기능
- K0630
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K2000
플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K2001
플라스틱 버섯형 그립 및 스크류 플랜지가 있는 미니 인덱스 플런저 아연 다이캐스
- K0631
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1097
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 나사 잠금 포함
- K1698
Hygenic USIT® 스테인레스 스틸 버섯형 그립이 있는 실링 와셔 및 평면 와셔용 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
- K0632
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저
- K2194
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 짧은 버젼, 버섯형 그립 있음
- K0735
플라스틱 버섯형 그립이 있는 얇은 벽 부품용의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0339
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 커버 포함
- K0747
플라스틱 버섯형 그립이 있는 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0635
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0346
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0347
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K0636
스테인레스 풀 후크가 있고 플랜지가 없는 매끄러운 디자인의 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1839
스틸 또는 스테인리스 강철 포지셔닝 부싱 상태 센서 포함
- K1840
스틸 또는 스테인리스 스테인레스 스틸 포지셔닝 부싱 상태 센서용
- K1290
인덱스 플런저용 위치 부싱
- K0665
스페이서 링 스테인레스 스틸
- K2146
스틸 또는 스테인리스 스틸 고정 세트 벽이 얇은 부품용
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원추형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0736
프리미엄 - 인덱스 플런저용 원통형 스틸 또는 스테인레스 스틸 부시
- K0736
프리미엄 - 플라스틱 버섯형 그립과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1300
플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 비틀림 방지 장치 및 각진 디플렉터 포함
- K1124
스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 플라스틱 T-그립 포함
- K0359
플라스틱 그립 볼과 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0360
정밀 인덱스 플런저용 원추형 스틸 부시
- K0361
플라스틱 그립 볼과 원통형 잠금 핀이 있는 스틸 정밀 인덱스 플런저
- K0362
정밀 인덱스 플런저용 원통형 스틸 부시
- K1833
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1834
트위스트 노브를, 플라스틱 회전 헤드 및 원추형 잠금 핀이 있는 스틸 인덱스 플런저
- K1835
부싱, 스틸, 원추형
- K1098
플라스틱 버섯형 그립과 나사 잠금이 포함된 인덱스 플런저 ECO 스틸 또는 스테인리스 스틸
- K0748
플라스틱 버섯형 그립이 있는 짧은 버전의 ECO 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0340
풀 후크가 있는 스틸 인덱스 플런저
- K0341
나사 핀이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0342
스테인레스 풀 후크가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0343
플라스틱 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0633
플라스틱 버섯형 그립과 연장된 잠금 핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K0634
스테인레스 버섯형 그립이 있고 플랜지가 없는 스테인레스 인덱스 플런저
- K0344
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함
- K2202
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 공압식
- K1116
스틸 혹은 스테인레스 공압식 인덱스 플런저
- K2203
자기장 센서
- K2204
센서 홀더, T슬롯 있음 원형 실린더용
- K0344
스크류 인 와셔
- K0345
나사핀이 있고 플랜지가 없는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저
- K1582
플라스틱 별 모양 그립이 있는 스틸 인덱싱 및 클램핑 그립
- K1583
플라스틱 별 몽모양 그립과 광학 잠금 표시기가 있는 스틸 잠금 및 클램핑 그립
- K0245
플라스틱 오각 별 그립이 있는 스틸 인덱스 플런저
- 인덱스 플런저
- 볼 잠금 핀
- 잠금 핀
- 리테이닝 케이블, 볼 체인
- 서포트, 로케이팅 및 스토퍼 부품
- 기계 유닛 및 장치 유닛
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0338플라스틱 버섯형 그립이 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저 |
뒤로 |
|
|
설명제품 설명:잠금 볼트는 측면 힘에 의한 잠금 위치의 변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수 있음. 오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는 것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를 이용해야 함.재질:스틸 버전:
나사형 슬리브 및 잠금 핀 쾌삭강.
압축 스프링 1.4310.
스테인리스 스틸 버전 A2:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 경화 1.4034.
잠금 핀이 경화되지 않음 1.4305.
압축 스프링 1.4310.
스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401 또는 1.4571.
버섯형 그립 열가소성 흑회색 또는 신호등 빨강색 RAL3020. 표면 마무리:스틸 버전: 나사 슬리브, 검정 산화처리. 잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.
스테인리스 스틸 버전, A1: 나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리. 잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.
스테인리스 스틸 버전, A4: 나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금. 잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
버섯형 그립, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다. 매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다. 요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음 타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음 타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음 타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | 본체 재질 | 스틸 키 | 표면 기본 몸체
| 구성품 색상 | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | 스트로크 S | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작 탄성 F1 약. N | 탄성 종료 F2 약. N | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0338.1903 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.1004 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.1105 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.1206 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.1308 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.1410 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.1412 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.1516 | A | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.190384 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.100484 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.110584 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.120684 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.130884 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.141084 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.141284 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.151684 | A | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.01903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.01004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.01105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.01206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.01308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.01410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.01412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.01516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.0190384 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.0100484 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0110584 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0120684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.0130884 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.0141084 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.0141284 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.0151684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.11903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.11004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.11105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.11206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.11308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.11410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.11412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.11516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.1190384 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.1100484 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1110584 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1120684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.1130884 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.1141084 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.1141284 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.1151684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.61903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.61004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.61105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.61206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.61308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.61410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.61412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.61516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.6190384 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6100484 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6110584 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6120684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6130884 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.6141084 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.6141284 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.6151684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.71903 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.71004 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.71105 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.71206 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.71308 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.71410 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.71412 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.71516 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.7190384 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7100484 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7110584 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7120684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7130884 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.7141084 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.7141284 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.7151684 | A | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.2903 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.2004 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.2105 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.2206 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.2308 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.2410 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.2412 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.2516 | B | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.290384 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.200484 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.210584 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.220684 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.230884 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.241084 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.241284 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.251684 | B | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.02903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.02004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.02105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.02206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.02308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.02410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.02412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.02516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.0290384 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.0200484 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0210584 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0220684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.0230884 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.0241084 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.0241284 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.0251684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.12903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.12004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.12105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.12206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.12308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.12410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.12412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.12516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.1290384 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.1200484 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1210584 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1220684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.1230884 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.1241084 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.1241284 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.1251684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.62903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.62004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.62105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.62206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.62308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.62410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.62412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.62516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.6290384 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6200484 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6210584 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6220684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6230884 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.6241084 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.6241284 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.6251684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.72903 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.72004 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.72105 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.72206 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.72308 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.72410 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.72412 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.72516 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.7290384 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7200484 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7210584 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7220684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7230884 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.7241084 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.7241284 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.7251684 | B | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.3903 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.3004 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.3105 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.3206 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.3308 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.3410 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.3412 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.3516 | C | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.390384 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.300484 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.310584 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.320684 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.330884 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.341084 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.341284 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.351684 | C | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.03903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.03004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.03105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.03206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.03308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.03410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.03412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.03516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.0390384 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.0300484 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0310584 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0320684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.0330884 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.0341084 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.0341284 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.0351684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.13903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.13004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.13105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.13206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.13308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.13410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.13412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.13516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.1390384 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.1300484 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1310584 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1320684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.1330884 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.1341084 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.1341284 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.1351684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.63903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.63004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.63105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.63206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.63308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.63410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.63412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.63516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.6390384 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6300484 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6310584 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6320684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6330884 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.6341084 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.6341284 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.6351684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.73903 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.73004 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.73105 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.73206 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.73308 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.73410 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.73412 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.73516 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.7390384 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | - | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7300484 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | - | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7310584 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | - | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7320684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | - | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7330884 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | - | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.7341084 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | - | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.7341284 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | - | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.7351684 | C | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | - | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.4903 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.4004 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.4105 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.4206 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.4308 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.4410 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.4412 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.4516 | D | 스틸 | - | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.490384 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.400484 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.410584 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.420684 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.430884 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.441084 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.441284 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.451684 | D | 스틸 | - | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.04903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.04004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.04105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.04206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.04308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.04410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.04412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.04516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.0490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.0400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.0420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.0430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.0441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.0441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.0451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4034 | 경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.14903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.14004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.14105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  |  | 요청 시 | | K0338.14206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  |  | 요청 시 | | K0338.14308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  |  | 요청 시 | | K0338.14410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.14412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.14516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.1490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 4,5 | 10 |  | | 요청 시 | | K0338.1400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 6 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 요청 시 | | K0338.1420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 요청 시 | | K0338.1430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.1441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 34 |  | | 요청 시 | | K0338.1441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.1451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4305 | 비경화 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 46 |  | | 요청 시 | | K0338.64903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.64004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.64105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.64206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.64308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.64410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.64412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.64516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.6490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.6430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.6441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.6441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.6451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 니켈 플레이트 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.74903 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.74004 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.74105 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.74206 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.74308 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.74410 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.74412 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.74516 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 검회색 RAL 7021 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | | K0338.7490384 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 3 | M6x0,75 | 14 | 31,5 | 12 | 5 | 10 | 3,5 | 8 | 10 | 0,8 | 3 | 6,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7400484 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 4 | M8x1 | 18 | 38,5 | 15 | 6 | 13 | 4 | 10 | 13 | 1 | 7 | 15,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7410584 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 17 | 1,3 | 4 | 12,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7420684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 19 | 1,8 | 7 | 14,5 |  | | 요청 시 | | K0338.7430884 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 24 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 요청 시 | | K0338.7441084 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 33 | 74 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 30 |  | | 요청 시 | | K0338.7441284 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 33 | 78 | 28 | 14 | 25 | 12 | 22 | 30 | 2,8 | 15 | 39 |  | | 요청 시 | | K0338.7451684 | D | 스테인레스 스틸 | 1.4404 | 자연적 마무리 | 신호등 빨강 RAL 3020 | 16 | M24x2 | 40 | 96 | 32 | 18 | 28 | 16 | 27 | 36 | 3,2 | 20 | 40 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|