제품 그룹
플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결
K1744_C

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.

상태 센서가 있는 인덱싱 플런저에서 작동 상태를 전자적으로 인식하여 계속 처리할 수 있습니다.
재질:스틸 버전: 나사 슬리브 및 잠금 핀, 쾌삭강. 스테인리스 스틸 버전: 나사 슬리브 1.4305. 잠금 핀, 경화 1.4034. 잠금 핀, 경화되지 않음 1.4305. 버섯형 그립, 열가소성 수지.표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화 처리.
잠금 핀, 경화 처리, 연마 및 검정 산화 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색 RAL7021.
정보:상태 센서는 S - 1mm 스트로크와 맞물리면 전환합니다.기술 데이터:유도형 센서:
출력 회로: PNP 폐쇄기(NO)
작동 전압 6 - 30 V DC
작동 전류 <100 mA
스위칭 간격 1 mm
스위칭 주기: <4000 Hz
단락 방지: 있음
역극성 보호: 있음
보호 등급: IP 67
연결 유형: 2 m PVC 케이블
온도 범위: -10° C ~ +70°C
승인: CE, c-UL-u, EAC
이용:상태 센서가 있는 인덱스 플런저로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 잠금 핀이 원하는 작동 상태에 있다는 것을 보장할 수 있습니다.요청 시:특수 설계 버전.안전:상태 센서가 있는 인덱스 플런저는 인적 안전 기능에 적합하지 않습니다.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 카운터 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 카운터 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯있음, 카운터 너트 있음

P = 케이블 길이

BN = 갈색
BK = 검정색
BU = 청색
특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1744_C 플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결 305 kB

도면

플라스틱 버섯형 그립, 상태 센서와 잠금 너트가 있는 스틸 혹은 스테인레스 인덱스 플런저, 케이블 연결

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질잠금 핀D

D1D2D3LL1L2L3스트로크
S
SW1F x 30°P시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1744.31051C스틸경화5M10x1252,451177155131,32000512 요청 시
K1744.32061C스틸경화6M12x1,5252,456208176141,82000614 요청 시
K1744.33081C스틸경화8M16x1,5332,4742610238192,320001535 요청 시
K1744.34101C스틸경화10M20x1,5332,48028122510222,820001534 요청 시
K1744.34121C스틸경화12M20x1,5332,48428142512222,820001539 요청 시
K1744.031051C스테인레스 스틸경화5M10x1252,451177155131,32000512 요청 시
K1744.032061C스테인레스 스틸경화6M12x1,5252,456208176141,82000614 요청 시
K1744.033081C스테인레스 스틸경화8M16x1,5332,4742610238192,320001535 요청 시
K1744.034101C스테인레스 스틸경화10M20x1,5332,48028122510222,820001534 요청 시
K1744.034121C스테인레스 스틸경화12M20x1,5332,48428142512222,820001539 요청 시
K1744.132061C스테인레스 스틸비경화6M12x1,5252,456208176141,82000614 요청 시
K1744.131051C스테인레스 스틸비경화5M10x1252,451177155131,32000512 요청 시
K1744.133081C스테인레스 스틸비경화8M16x1,5332,4742610238192,320001535 요청 시
K1744.134101C스테인레스 스틸비경화10M20x1,5332,48028122510222,820001534 요청 시
K1744.134121C스테인레스 스틸비경화12M20x1,5332,48428142512222,820001539 요청 시