설명재질:스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
스틸 나사 슬리브.
잠금 핀 1.4305.
스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화처리 되지 않음:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
버섯형 그립 열가소성 수지 검회색.
나사 잠금 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:스틸 버전
잠금 핀, 경화되지 않음.
나사 슬리브, 청색 피막처리
잠금 핀, 블랭크.
스테인레스 스틸 버전:
경화 처리되지 않은 잠금 핀.
스틸 부품, 블랭크.정보:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 표준 나사산과 비연삭 및 비경화 잠금핀이 있는 인덱스 플런저는 기존 인덱스 플런저를 저렴한 비용으로 대체할 수 있는 제품입니다. 그러나 많은 사용 분야에서 이 정도의 정밀도면 충분합니다. 또한 낮은 제조 공차로 인해 이 제품은 인덱스 플런저를 상대편 보어홈에 정렬할 때 발생할 있는 조정 불량에 대한 내성을 가집니다. 나사 잠금이 포함되어 설치 깊이를 기존의 부품에 정확하게 맞출 수 있으므로, 타격할 필요가 없습니다.
나사 잠금은 점과 점(얼룩)으로 도포되어 있는 끼여있는 폴리아미드 보호 처리입니다. 조임 및 풀림 토크는 기준값입니다.
요청 시:파인 스레드와 같은 특수 사양.특징: