제품 그룹
잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함
K2047

잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀의 반동을 방지해야 하는 경우에는 타입 C 또는 타입 D를 사용해야 합니다.
재질:

스틸 버전:
나사 슬리브, 쾌삭강.
잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

아일렛 핸들, 열가소성 수지.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화되지 않음, 무광택 처리.

아일렛 핸들, 검회색 RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.
정보:장착 시 지정된 최대 조임 토크를 준수하십시오.요청 시:특수 설계 버전.도면 설명:
타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2047 잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함 388 kB

도면 (전체 요약)

잠금 볼트 강철 또는 스테인레스 스틸 플라스틱 아일렛 손잡이 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질구성품 색상DD1ABLL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
조임 토크
max. Nm
CAD액세서리가격주문
K2047.0104080A스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115100A스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126120A스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138160A스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0104081A스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0115101A스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0126121A스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0138161A스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408084A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510084A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612084A스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816084A스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.010408184A스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.011510184A스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.012612184A스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.013816184A스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104080A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115100A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126120A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138160A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1104081A스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1115101A스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1126121A스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1138161A스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816084A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.110408184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.111510184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.112612184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.113816184A스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0204080B스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0215100B스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0226120B스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0238160B스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.0204081B스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0215101B스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0226121B스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0238161B스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.020408084B스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.021510084B스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.022612084B스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.023816084B스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.020408184B스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.021510184B스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.022612184B스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.023816184B스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1204080B스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1215100B스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1226120B스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1238160B스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1204081B스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1215101B스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1226121B스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1238161B스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.120408084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.121510084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.122612084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.123816084B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.120408184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.121510184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.122612184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.123816184B스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.0304080C스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0315100C스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0326120C스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0338160C스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0304081C스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.0315101C스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.0326121C스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.0338161C스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.030408084C스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.031510084C스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.032612084C스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.033816084C스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.030408184C스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.031510184C스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.032612184C스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.033816184C스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1304080C스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1315100C스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1326120C스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1338160C스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.1304081C스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.1315101C스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.1326121C스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.1338161C스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.130408084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.131510084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.132612084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,72034176121,881515 요청 시
K2047.133816084C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.130408184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,8134816122 요청 시
K2047.131510184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,5155101,36127 요청 시
K2047.132612184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,72034176121,881515 요청 시
K2047.133816184C스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,3238162,381920 요청 시
K2047.0404080D스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0415100D스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0426120D스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0438160D스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.0404081D스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.0415101D스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.0426121D스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.0438161D스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.040408084D스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.041510084D스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.042612084D스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.043816084D스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.040408184D스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.041510184D스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.042612184D스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.043816184D스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1404080D스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1415100D스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1426120D스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1438160D스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.1404081D스테인레스 스틸검회색 RAL 70214M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.1415101D스테인레스 스틸검회색 RAL 70215M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.1426121D스테인레스 스틸검회색 RAL 70216M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.1438161D스테인레스 스틸검회색 RAL 70218M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.140408084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.141510084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.142612084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M1230861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.143816084D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M164010,7812645,323816242,381920 요청 시
K2047.140408184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30204M8x1205,344,51523,813481316122 요청 시
K2047.141510184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30205M10x1256,752,21728,515510171,36127 요청 시
K2047.142612184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30206M12x1,530861,7203417612191,881515 요청 시
K2047.143816184D스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 30208M16x1,54010,7812645,323816242,381920 요청 시