제품 그룹
인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음
K2194_D

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변화하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
예를 들어 기계, 장치, 가구 및 특수 차량 제조의 길이와 높이 잠금 또는 위치 잠금의 경우입니다.

먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 장시간의 풀림 상태와 잠금 핀의 백 스프링을 방지해야 할 경우 C 타입 또는 D 타입을 사용해야 합니다.
재질:

스테인리스 스틸 버젼 A1:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀, 무경화 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
압축 스프링 1.4310.

스테인리스 스틸 버젼 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립과 잠금 핀 1.4404.
압축 스프링 1.4401.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전, A1:
나사 슬리브, 무광택 처리.
버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀 경화 또는 경화되지 않음, 연마 및 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브 무광택 처리.

버섯형 그립,무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마, 화학적 니켈 도금 또는 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:포지셔닝 부싱 K1290.
스페이서 링 K0665.
얇은 벽 부품용 는 스테인리스 스틸 고정 세트 K2146.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2194_D 인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음 311 kB

도면

인덱스 플런저, 스테인리스 스틸, 스테인리스 스틸 버섯형 그립이 있는 짧은 버전, 잠금 홈과 잠금 너트 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2194.118903D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.118004D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.118105D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.118206D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.118308D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.118410D스테인레스 스틸1.4305자연적 마무리비경화10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.008903D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.008004D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.008105D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.008206D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.008308D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.008410D스테인레스 스틸1.4034자연적 마무리경화10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.068903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.068004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.068105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.068206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.068308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.068410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.178903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.178004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.178105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.178206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.178308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.178410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.0689031D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.0680041D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.0681051D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.0682061D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.0683081D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.0684101D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시
K2194.1789031D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751425,5653,58100,8310 요청 시
K2194.1780041D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x11829,566410131412 요청 시
K2194.1781051D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x12134,587513171,3512 요청 시
K2194.1782061D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,52541,7108614191,8614 요청 시
K2194.1783081D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,533541210819242,31428 요청 시
K2194.1784101D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,5336115121022302,81532 요청 시