제품 그룹
스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함
K1149_B

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 잠금 핀.
스틸 나사 슬리브.
검회색 열가소성 버섯형 그립.
알루미늄 로킹 마크.
표면 마무리:잠금 핀: 스틸, 경화, 연마 및 검정 산화 처리.
나사 슬리브: 검정 산화 처리.
로킹 마크: 적색 산화 처리.
정보:인덱스 플런저는 횡력으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
로킹 마크가 보일 경우 볼트가 완전히 풀려 있거나 일부만 로크 위치에 있습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
도면 설명:
1) 표시링
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1149_B 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함 280 kB

도면

스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 버섯형 그립, 카운터 너트와 로킹 마크 포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1149.72105B5M10x12143,517715513171,3512 요청 시
K1149.72206B6M12x1,52551,720817614191,8614 요청 시
K1149.72308B8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시