제품 그룹
상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움
K1840_D

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:포지셔닝 부싱은 볼트 모양의 작동 및 잠금 요소를 위한 장착 지점을 형성하여 안전하고 정확하게 잠글 수 있습니다.

상태 센서용 포지셔닝 부싱에는 Ø3 센서를 부시에 장착하기 위한 클램핑 너트가 있습니다.
센서를 통해 포지셔닝 부싱에 볼트가 있는지 여부를 전자식으로 조회할 수 있습니다.
여러 부시가 사용되는 경우 작동 요소 또는 잠금 요소가 있는 부시를 결정할 수 있습니다.
재질:

스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱 1.4034.
클램핑 너트 황동.

표면 마무리:포지셔닝 부싱:
스틸 경화 및 검정 산화 처리.
스테인레스 스틸 경화 및 표면 광택 처리.

클램핑 너트 니켈 도금.
정보:브레이싱 부품이 K0638에 맞게 조정되었습니다.
클램핑 너트는 조립되지 않은 상태로 제공됩니다.
클램핑 너트의 최대 조임 토크: 1.2 Nm.
이용:상태 센서가 연결된 포지셔닝 부싱으로 작동에 따른 공정을 제어할 수 있습니다. 또한 작동 또는 잠금 요소가 원하는 위치에 있는 것을 보장할 수 있습니다.
예를 들어 포장 기계의 형식을 변경할 때.
조립:센서는 클램핑 너트로 부시에 장착되고 축 방향으로 조정됩니다. 마지막으로 클램핑 너트를 조여 센서를 고정합니다.

자세한 절차는 조립 설명서에 기술되어 있습니다.
특징:
RoHS

도면

상태 센서용 스틸 또는 스테인리스 스틸 포지셔닝 부싱, D형, 매끄러움

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 재질D

D1D3HH1H3TSW2CAD액세서리가격주문
K1840.403089D매끈함스틸383106455 요청 시
K1840.404089D매끈함스틸483106455 요청 시
K1840.405089D매끈함스틸583106465 요청 시
K1840.406109D매끈함스틸6103117475 요청 시
K1840.408139D매끈함스틸813,53149,549,55 요청 시
K1840.410179D매끈함스틸101731611,5411,55 요청 시
K1840.1403089D매끈함스테인레스 스틸383106455 요청 시
K1840.1404089D매끈함스테인레스 스틸483106455 요청 시
K1840.1405089D매끈함스테인레스 스틸583106465 요청 시
K1840.1406109D매끈함스테인레스 스틸6103117475 요청 시
K1840.1408139D매끈함스테인레스 스틸813,53149,549,55 요청 시
K1840.1410179D매끈함스테인레스 스틸101731611,5411,55 요청 시