제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음
K1584_A

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하게 되는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다. 이 인덱스 플런저의 경우 편심 레버를 이용하여 풉니다. 레버가 편심의 사점 위로 이동하면 인덱스 플런저가 풀린 상태를 유지합니다.
인체 공학적 편심 그립으로 약간의 힘으로 쉽게 다룰 수 있습니다.
재질: 나사 슬리브 및 잠금 핀: 쾌삭강.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4305.
핸들, 열가소성 PPA (내고온성) 유리 섬유.

표면 마무리:스틸 버전:
나사 슬리브, 검정 산화처리.
잠금 핀, 경화, 연마, 그리고 검정 산화처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브, 무광택 처리.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.

그립 레버, 검정회색 RAL7021 또는 트래픽 빨간색 RAL3020.
온도 범위:IEC 216에 따른 연속 사용 온도, 최대 160 C.
단기 사용 온도, 최대 250 C.
장점:단순하고 빠른 조작.
고온 사용에 적합.
통합된 래칭 기능 있음.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
인덱스 플런저용 포지셔닝 부싱 K1290.
브레이싱 부품 K0638.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1584_A 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음 283 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 플라스틱 편심 레버 있음

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질구성품 색상타입AA1BB1D

D1스트로크
S
LL1L2L3SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1584.8105스틸검정A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 요청 시
K1584.8206스틸검정A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 요청 시
K1584.8308스틸검정A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 요청 시
K1584.8410스틸검정A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 요청 시
K1584.8105154스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 요청 시
K1584.8206154스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 요청 시
K1584.8308154스틸신호등 빨강 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 요청 시
K1584.8410154스틸신호등 빨강 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 요청 시
K1584.18105스테인레스 스틸검정A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 요청 시
K1584.18206스테인레스 스틸검정A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 요청 시
K1584.18308스테인레스 스틸검정A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 요청 시
K1584.18410스테인레스 스틸검정A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 요청 시
K1584.18105154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,741,717,912,95M10x153917715131,3512 요청 시
K1584.18206154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A31,641,717,912,96M12x1,564420817141,8614 요청 시
K1584.18308154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A55,567,826,919,48M16x1,5856,9261023192,31535 요청 시
K1584.18410154스테인레스 스틸신호등 빨강 RAL 3020A53,467,826,919,410M20x1,51062,9281225222,81534 요청 시