제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 잠금 너트 미포함
K0347_L

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버...

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.0403 용접 가능.
잠금 핀 강도 등급 5.8

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4034.

잠금 핀 경화되지 않음:
슬리브 1.4301 용접 가능.
잠금 핀 1.4305.

버섯모양 노브 열가소성, 검정회색.

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱싱 플런저가 용접된 경우, 고온으로 인해 스프링이 열적으로 손상되지 않도록 슬리브를 가용접 해야 합니다.요청 시:특수 설계 버전.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0347_L 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 잠금 너트 미포함 184 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 매끄러운 디자인, 플랜지 미포함, 플라스틱 버섯형 그립 포함, 커버 포함, 잠금 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D2LL1스트로크
S
F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0347.1105L스틸경화51221472451,3512 요청 시
K0347.1206L스틸경화61425562861,8614 요청 시
K0347.1308L스틸경화81833743682,31535 요청 시
K0347.1410L스틸경화1022338040102,81534 요청 시
K0347.01105L스테인레스 스틸경화51221472451,3512 요청 시
K0347.01206L스테인레스 스틸경화61425562861,8614 요청 시
K0347.01308L스테인레스 스틸경화81833743682,31535 요청 시
K0347.01410L스테인레스 스틸경화1022338040102,81534 요청 시
K0347.11105L스테인레스 스틸비경화51221472451,3512 요청 시
K0347.11206L스테인레스 스틸비경화61425562861,8614 요청 시
K0347.11308L스테인레스 스틸비경화81833743682,31535 요청 시
K0347.11410L스테인레스 스틸비경화1022338040102,81534 요청 시