제품 그룹
스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 풀 푸크 포함, 카운터 너트 미포함
K0342_R

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 풀 푸크 포함, 카운터 너트 미포함

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
강도 등급 5.8.

스테인레스 스틸 버전:
잠금 핀 경화 처리:
나사 슬리브 1.4305.
잠금 핀 1.4034.

잠금핀, 경화되지 않음
나사 슬리브 1.4305.
잠금핀 1.4305.

키 링 1.4310, 블랭크

표면 마무리:스틸 버전:
잠금 핀 경화, 연마, 검정 산화 처리

스테인레스 스틸 버전:
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크
잠금핀 경화, 연마 및 블랭크되지 않음
정보:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함. 먼저
볼트를 푼 후 다른 잠금 위치로 이동할 수
있음. 키 링은 공압 실린더를 이용하여
잠금 볼트의 자동 작동(프로그램 제어)이
가능하거나 케이블에 의해 작동도
가능합니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0342_R 스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 풀 푸크 포함, 카운터 너트 미포함 215 kB

도면

스틸 또는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저, 풀 푸크 포함, 카운터 너트 미포함

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질표면
기본 몸체
DD1D4LL1L2L4스트로크
S
SW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0342.3004R스틸경화4M8x11540156134101612  요청 시
K0342.3105R스틸경화5M10x12352177155131,3512  요청 시
K0342.3206R스틸경화6M12x1,52357208176141,8614  요청 시
K0342.3308R스틸경화8M16x1,528722610238192,31535  요청 시
K0342.3410R스틸경화10M20x1,5287828122510222,81534 요청 시
K0342.03004R스테인레스 스틸경화4M8x11540156134101612  요청 시
K0342.03105R스테인레스 스틸경화5M10x12352177155131,3512  요청 시
K0342.03206R스테인레스 스틸경화6M12x1,52357208176141,8614  요청 시
K0342.03308R스테인레스 스틸경화8M16x1,528722610238192,31535  요청 시
K0342.03410R스테인레스 스틸경화10M20x1,5287828122510222,81534 요청 시
K0342.13004R스테인레스 스틸비경화4M8x11540156134101612  요청 시
K0342.13105R스테인레스 스틸비경화5M10x12352177155131,3512  요청 시
K0342.13206R스테인레스 스틸비경화6M12x1,52357208176141,8614  요청 시
K0342.13308R스테인레스 스틸비경화8M16x1,528722610238192,31535  요청 시
K0342.13410R스테인레스 스틸비경화10M20x1,5287828122510222,81534 요청 시