제품 그룹
스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 너트와 카운터 너트
K0632_D

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 너트와 카운터 너트

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명제품 설명:인덱스 플런저 는 측면 힘에 의한 잠금 위치의
변경을 방지해야 하는 곳에 사용함.
먼저 볼트를 수동으로 푼 후 다른 잠금
위치로 이동할 수 있음.
오랜 시간 풀려 있고 잠금 핀이 다시 튀는
것을 방지하기 위해서는 타입 C 또는 D를
이용해야 함.
재질:

스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브 및 버섯형 그립 1.4305.
잠금 핀, 경화 1.4034.
잠금 핀, 무경화 1.4305.

스테인리스 스틸 버전 A4:
나사 슬리브, 버섯형 그립 및 잠금 핀 1.4404.

표면 마무리:스테인리스 스틸 버전 A1:
나사 슬리브와 버섯형 그립, 무광택 처리.
잠금 핀, 경화 및 연마, 무광택 처리.
잠금 핀, 무경화 및 연마, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전, A4:
나사 슬리브, 무광택 처리.

버섯형 그립, 무광택 처리 또는 블라스트 처리.
잠금 핀, 연마 및 화학 니켈 도금.
잠금 핀, 연마, 무광택 처리.
정보:사용되는 재료는 다양한 용도로 사용이 가능합니다.
매우 높은 내식성이 요구될 경우 스테인리스 스틸 A4 인덱스 플런저를 사용하는 것이 좋습니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:스페이서 링 K0665.
얇은 부품을 위한 고정 세트 K2146.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0632_D 스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 너트와 카운터 너트 202 kB

도면

스테인레스 버섯형 그립이 있는 스테인레스 인덱스 플런저, 잠금 너트와 카운터 너트

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질스틸 키버섯모양 그립

잠금 핀DD1D2LL1L2L3스트로크
S
SW1SW2F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K0632.004903D스테인레스 스틸1.4034-경화3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0632.004004D스테인레스 스틸1.4034-경화4M8x11838,515613410131612  요청 시
K0632.004105D스테인레스 스틸1.4034-경화5M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0632.004206D스테인레스 스틸1.4034-경화6M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0632.004308D스테인레스 스틸1.4034-경화8M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0632.004410D스테인레스 스틸1.4034-경화10M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0632.004412D스테인레스 스틸1.4034-경화12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.004516D스테인레스 스틸1.4034-경화16M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0632.114903D스테인레스 스틸1.4305-비경화3M6x0,751431,5125103,58100,84,510 요청 시
K0632.114004D스테인레스 스틸1.4305-비경화4M8x11838,515613410131612  요청 시
K0632.114105D스테인레스 스틸1.4305-비경화5M10x12143,517715513171,3512  요청 시
K0632.114206D스테인레스 스틸1.4305-비경화6M12x1,52551,720817614191,8614  요청 시
K0632.114308D스테인레스 스틸1.4305-비경화8M16x1,53368261023819242,31535  요청 시
K0632.114410D스테인레스 스틸1.4305-비경화10M20x1,533742812251022302,81534 요청 시
K0632.114412D스테인레스 스틸1.4305-비경화12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.114516D스테인레스 스틸1.4305-비경화16M24x240963218281627363,22046 요청 시
K0632.064903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.064004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트4M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0632.064105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트5M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0632.064206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트6M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0632.064308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0632.064410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트10M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0632.064412D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.064516D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리니켈 플레이트16M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0632.174903D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.174004D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리4M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0632.174105D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리5M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0632.174206D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리6M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0632.174308D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0632.174410D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리10M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0632.174412D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.174516D스테인레스 스틸1.4404자연적 마무리자연적 마무리16M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0632.0649031D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.0640041D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트4M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0632.0641051D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트5M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0632.0642061D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트6M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0632.0643081D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0632.0644101D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트10M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0632.0644121D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.0645161D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리니켈 플레이트16M24x240963218281627363,22040 요청 시
K0632.1749031D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리3M6x0,751431,5125103,58100,836,5 요청 시
K0632.1740041D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리4M8x11838,515613410131715,5 요청 시
K0632.1741051D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리5M10x12143,517715513171,3412,5 요청 시
K0632.1742061D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리6M12x1,52551,720817614191,8714,5 요청 시
K0632.1743081D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리8M16x1,53368261023819242,31535 요청 시
K0632.1744101D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리10M20x1,533742812251022302,81530 요청 시
K0632.1744121D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리12M20x1,533782814251222302,81539 요청 시
K0632.1745161D스테인레스 스틸1.4404블라스팅 처리자연적 마무리16M24x240963218281627363,22040 요청 시