제품 그룹
스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸
K0429

스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4305.

표면 마무리:스틸, 청색 피막처리.
스테인레스 스틸, 블랭크.
정보:스위벨 풋 ECO 라인은 나사 스핀들과 플레이트로 구성되어 있습니다. 각각의 나사 스핀들은 각각의 플레이트와 결합하여 사용할 수 있습니다.액세서리:K0428 아연 다이캐스, 스테인레스 스틸 또는 플라스틱으로 제작된 스위벨 피트 플레이트 ECO.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0429 스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸 184 kB
 조절발 ECO 라인 기술 정보 247 kB

도면

스위벨 풋 나사 스핀들, ECO 라인, 스틸 또는 스테인레스 스틸

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 재질D1LL1SW부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0429.080251스틸M82529,5133,5 요청 시
K0429.080401스틸M84044,5133,5 요청 시
K0429.080501스틸M85054,5133,5 요청 시
K0429.080701스틸M87074,5133,5 요청 시
K0429.080801스틸M88084,5133,5 요청 시
K0429.081001스틸M8100104,5133,5 요청 시
K0429.081201스틸M8120124,5133,5 요청 시
K0429.100251스틸M102530174,7 요청 시
K0429.100401스틸M104045174,7 요청 시
K0429.100501스틸M105055174,7 요청 시
K0429.100701스틸M107075174,7 요청 시
K0429.100801스틸M108085174,7 요청 시
K0429.101001스틸M10100105174,7 요청 시
K0429.101201스틸M10120125174,7 요청 시
K0429.120251스틸M122531197,7 요청 시
K0429.120401스틸M124046197,7 요청 시
K0429.120501스틸M125056197,7 요청 시
K0429.120701스틸M127076197,7 요청 시
K0429.120801스틸M128086197,7 요청 시
K0429.121001스틸M12100106197,7 요청 시
K0429.121201스틸M12120126197,7 요청 시
K0429.160501스틸M165058,52414,5 요청 시
K0429.161001스틸M16100108,52414,5 요청 시
K0429.161501스틸M16150158,52414,5 요청 시
K0429.080252스테인레스 스틸M82529,5133,5 요청 시
K0429.080402스테인레스 스틸M84044,5133,5 요청 시
K0429.080502스테인레스 스틸M85054,5133,5 요청 시
K0429.080702스테인레스 스틸M87074,5133,5 요청 시
K0429.080802스테인레스 스틸M88084,5133,5 요청 시
K0429.081002스테인레스 스틸M8100104,5133,5 요청 시
K0429.081202스테인레스 스틸M8120124,5133,5 요청 시
K0429.100252스테인레스 스틸M102530174,7 요청 시
K0429.100402스테인레스 스틸M104045174,7 요청 시
K0429.100502스테인레스 스틸M105055174,7 요청 시
K0429.100702스테인레스 스틸M107075174,7 요청 시
K0429.100802스테인레스 스틸M108085174,7 요청 시
K0429.101002스테인레스 스틸M10100105174,7 요청 시
K0429.101202스테인레스 스틸M10120125174,7 요청 시
K0429.120252스테인레스 스틸M122531197,7 요청 시
K0429.120402스테인레스 스틸M124046197,7 요청 시
K0429.120502스테인레스 스틸M125056197,7 요청 시
K0429.120702스테인레스 스틸M127076197,7 요청 시
K0429.120802스테인레스 스틸M128086197,7 요청 시
K0429.121002스테인레스 스틸M12100106197,7 요청 시
K0429.121202스테인레스 스틸M12120126197,7 요청 시
K0429.160502스테인레스 스틸M165058,52414,5 요청 시
K0429.161002스테인레스 스틸M16100108,52414,5 요청 시
K0429.161502스테인레스 스틸M16150158,52414,5 요청 시