제품 그룹
플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B
K0423_B

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:플레이트 열가소성 강화 유리 섬유.
미끄럼 방지 플레이트 열가소성 엘라스토머.
표면 마무리:검정색.정보:스위벨 풋은 나사 스핀들과 플레이트로
구성됨. 모든 플레이트는 모든 나사
스핀들과 결합할 수 있음.
미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여
스위벨 풋의 미끄러짐을 방지함.
적합한 나사 스핀들은 K0427을 참고함.
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0423_B 플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B 201 kB
 조절발 기술 정보 671 kB

도면

플라스틱 스위벨 풋 플레이트, 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입DH부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0423.2060B602012  요청 시
K0423.2080B802012  요청 시
K0423.2100B1002012  요청 시