설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸. 미끄럼 방지 플레이트(NBR) 70 쇼어. 표면 마무리:풋 플레이트, 노란색으로 도장됨. 나사 스핀들, 아연 도금. 미끄럼 방지 플레이트, 검정색. 정보:황색으로 도장된 피트가 있는 고부하 가능 스틸 스위벨 패드, 옵션 사항으로 미끄럼 방지 플레이트 포함 가능. 미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하여 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지합니다.
도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.
알맞는 너트와 함께 공급.도면 설명:타입 A 미끄럼 방지 플레이트 미포함 타입 B 미끄럼 방지 플레이트 포함 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | D | D1 | H | H1 | H2 | S | SW | L | 부하 max. kN (정적 부하) | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0742.005010X25 | A | 50 | M10 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X50 | A | 50 | M10 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X75 | A | 50 | M10 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X100 | A | 50 | M10 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005010X125 | A | 50 | M10 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X25 | A | 50 | M12 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X50 | A | 50 | M12 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X75 | A | 50 | M12 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X100 | A | 50 | M12 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005012X125 | A | 50 | M12 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X25 | A | 50 | M14 | 16 | 53 | 28 | - | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X50 | A | 50 | M14 | 16 | 78 | 28 | - | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X75 | A | 50 | M14 | 16 | 103 | 28 | - | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X100 | A | 50 | M14 | 16 | 128 | 28 | - | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.005014X125 | A | 50 | M14 | 16 | 153 | 28 | - | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X50 | A | 65 | M14 | 17 | 80 | 30 | - | 14 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X75 | A | 65 | M14 | 17 | 105 | 30 | - | 14 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X100 | A | 65 | M14 | 17 | 130 | 30 | - | 14 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X125 | A | 65 | M14 | 17 | 155 | 30 | - | 14 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006514X150 | A | 65 | M14 | 17 | 180 | 30 | - | 14 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X50 | A | 65 | M16 | 17 | 80 | 30 | - | 16 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X75 | A | 65 | M16 | 17 | 105 | 30 | - | 16 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X100 | A | 65 | M16 | 17 | 130 | 30 | - | 16 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X125 | A | 65 | M16 | 17 | 155 | 30 | - | 16 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X150 | A | 65 | M16 | 17 | 180 | 30 | - | 16 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.006516X175 | A | 65 | M16 | 17 | 205 | 30 | - | 16 | 175 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X50 | A | 80 | M16 | 19,5 | 83 | 33 | - | 16 | 50 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X75 | A | 80 | M16 | 19,5 | 108 | 33 | - | 16 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X100 | A | 80 | M16 | 19,5 | 133 | 33 | - | 16 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X125 | A | 80 | M16 | 19,5 | 158 | 33 | - | 16 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X150 | A | 80 | M16 | 19,5 | 183 | 33 | - | 16 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X175 | A | 80 | M16 | 19,5 | 208 | 33 | - | 16 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008016X200 | A | 80 | M16 | 19,5 | 233 | 33 | - | 16 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X75 | A | 80 | M20 | 19,5 | 111 | 36 | - | 17 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X100 | A | 80 | M20 | 19,5 | 136 | 36 | - | 17 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X125 | A | 80 | M20 | 19,5 | 161 | 36 | - | 17 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X150 | A | 80 | M20 | 19,5 | 186 | 36 | - | 17 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X175 | A | 80 | M20 | 19,5 | 211 | 36 | - | 17 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.008020X200 | A | 80 | M20 | 19,5 | 236 | 36 | - | 17 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X50 | A | 100 | M16 | 20 | 93 | 43 | - | 20 | 50 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X75 | A | 100 | M16 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X100 | A | 100 | M16 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X125 | A | 100 | M16 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X150 | A | 100 | M16 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X175 | A | 100 | M16 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010016X200 | A | 100 | M16 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X75 | A | 100 | M20 | 20 | 118 | 43 | - | 20 | 75 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X100 | A | 100 | M20 | 20 | 143 | 43 | - | 20 | 100 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X125 | A | 100 | M20 | 20 | 168 | 43 | - | 20 | 125 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X150 | A | 100 | M20 | 20 | 193 | 43 | - | 20 | 150 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X175 | A | 100 | M20 | 20 | 218 | 43 | - | 20 | 175 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010020X200 | A | 100 | M20 | 20 | 243 | 43 | - | 20 | 200 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X75 | A | 100 | M24 | 20 | 119 | 44 | - | 20 | 75 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X100 | A | 100 | M24 | 20 | 144 | 44 | - | 20 | 100 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X125 | A | 100 | M24 | 20 | 169 | 44 | - | 20 | 125 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X150 | A | 100 | M24 | 20 | 194 | 44 | - | 20 | 150 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X175 | A | 100 | M24 | 20 | 219 | 44 | - | 20 | 175 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.010024X200 | A | 100 | M24 | 20 | 244 | 44 | - | 20 | 200 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X25 | B | 50 | M10 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X50 | B | 50 | M10 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X75 | B | 50 | M10 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X100 | B | 50 | M10 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105010X125 | B | 50 | M10 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X25 | B | 50 | M12 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X50 | B | 50 | M12 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X75 | B | 50 | M12 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X100 | B | 50 | M12 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105012X125 | B | 50 | M12 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X25 | B | 50 | M14 | 16 | 56 | 28 | 3 | 14 | 25 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X50 | B | 50 | M14 | 16 | 81 | 28 | 3 | 14 | 50 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X75 | B | 50 | M14 | 16 | 106 | 28 | 3 | 14 | 75 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X100 | B | 50 | M14 | 16 | 131 | 28 | 3 | 14 | 100 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.105014X125 | B | 50 | M14 | 16 | 156 | 28 | 3 | 14 | 125 | 15 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X50 | B | 65 | M14 | 17 | 83 | 30 | 3 | 14 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X75 | B | 65 | M14 | 17 | 108 | 30 | 3 | 14 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X100 | B | 65 | M14 | 17 | 133 | 30 | 3 | 14 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X125 | B | 65 | M14 | 17 | 158 | 30 | 3 | 14 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106514X150 | B | 65 | M14 | 17 | 183 | 30 | 3 | 14 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X50 | B | 65 | M16 | 17 | 83 | 30 | 3 | 16 | 50 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X75 | B | 65 | M16 | 17 | 108 | 30 | 3 | 16 | 75 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X100 | B | 65 | M16 | 17 | 133 | 30 | 3 | 16 | 100 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X125 | B | 65 | M16 | 17 | 158 | 30 | 3 | 16 | 125 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X150 | B | 65 | M16 | 17 | 183 | 30 | 3 | 16 | 150 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.106516X175 | B | 65 | M16 | 17 | 208 | 30 | 3 | 16 | 175 | 20 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X50 | B | 80 | M16 | 19,5 | 86 | 33 | 3 | 16 | 50 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X75 | B | 80 | M16 | 19,5 | 111 | 33 | 3 | 16 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X100 | B | 80 | M16 | 19,5 | 136 | 33 | 3 | 16 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X125 | B | 80 | M16 | 19,5 | 161 | 33 | 3 | 16 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X150 | B | 80 | M16 | 19,5 | 186 | 33 | 3 | 16 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X175 | B | 80 | M16 | 19,5 | 211 | 33 | 3 | 16 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108016X200 | B | 80 | M16 | 19,5 | 236 | 33 | 3 | 16 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X75 | B | 80 | M20 | 19,5 | 114 | 36 | 3 | 17 | 75 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X100 | B | 80 | M20 | 19,5 | 139 | 36 | 3 | 17 | 100 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X125 | B | 80 | M20 | 19,5 | 164 | 36 | 3 | 17 | 125 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X150 | B | 80 | M20 | 19,5 | 189 | 36 | 3 | 17 | 150 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X175 | B | 80 | M20 | 19,5 | 214 | 36 | 3 | 17 | 175 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.108020X200 | B | 80 | M20 | 19,5 | 239 | 36 | 3 | 17 | 200 | 30 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X50 | B | 100 | M16 | 20 | 96 | 43 | 3 | 20 | 50 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X75 | B | 100 | M16 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X100 | B | 100 | M16 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X125 | B | 100 | M16 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X150 | B | 100 | M16 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X175 | B | 100 | M16 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110016X200 | B | 100 | M16 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 35 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X75 | B | 100 | M20 | 20 | 121 | 43 | 3 | 20 | 75 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X100 | B | 100 | M20 | 20 | 146 | 43 | 3 | 20 | 100 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X125 | B | 100 | M20 | 20 | 171 | 43 | 3 | 20 | 125 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X150 | B | 100 | M20 | 20 | 196 | 43 | 3 | 20 | 150 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X175 | B | 100 | M20 | 20 | 221 | 43 | 3 | 20 | 175 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110020X200 | B | 100 | M20 | 20 | 246 | 43 | 3 | 20 | 200 | 45 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X75 | B | 100 | M24 | 20 | 122 | 44 | 3 | 20 | 75 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X100 | B | 100 | M24 | 20 | 147 | 44 | 3 | 20 | 100 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X125 | B | 100 | M24 | 20 | 172 | 44 | 3 | 20 | 125 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X150 | B | 100 | M24 | 20 | 197 | 44 | 3 | 20 | 150 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X175 | B | 100 | M24 | 20 | 222 | 44 | 3 | 20 | 175 | 55 |  | | 요청 시 | | K0742.110024X200 | B | 100 | M24 | 20 | 247 | 44 | 3 | 20 | 200 | 55 |  | | 요청 시 | |
KIPP의 스위벨 피트는 기존의 스위벨 피트와는 달리 볼 베어링과 함께 위에서 부터 나사 스핀들에 장착됩니다. 이는 경사 각도(최대 30°)가 더 높아진 장점이 있습니다. 스위벨 피트는 노란색으로 코팅되었으며 스틸 소재입니다. 나사 스핀들은 아연 도금되었습니다. 선택적으로 스위벨 피트용 미끄럼 방지 플레이트 (70 쇼어)도 온라인샵에서 구입할 수 있습니다. 스위벨 피트는 적합한 너트와 함께 공급됩니다. |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
|