제품 그룹
스위벨 풋, 스틸 또는 스테인리스 스틸, E형
K0739_E

스위벨 풋, 스틸 또는 스테인리스 스틸, E형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:풋 플레이트, 나사 스핀들, 스틸 또는 스테인레스 스틸.
고무 패드(NBR) 80 쇼어.
표면 마무리:풋 플레이트 및 나사 스핀들 스틸, 아연 도금.
스테인리스 스틸 풋 플레이트, 연마됨.
스테인레스 스틸 나사 스핀들, 표면 광택 처리.
고무 패드, 가황 처리, 검은색.

정보:회전 가능하게 장착된 나사 스핀들 및 고무로
된 설치 표면이 포함된 스틸 또는 스테인레스
스틸 스위벨 패드. 두꺼운 고무 패드가 가황
처리를 통해 판 플레이트에 단단하게
고정됩니다. 고무 패드는 뛰어난 접지력을
가지고 있습니다. 몸체 방음 효과가 있고,
진동과 충격이 바닥으로 전달되기 어렵게
만듭니다.

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을
수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는
일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동
또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로
작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된
값에서는 고려되지 않았습니다.

스테인레스 스틸 피트의 경우, 스핀들 크기
M16부터는 렌치 사이즈가 2면각으로 표시됩니다.

알맞는 너트와 함께 공급.
요청 시:

나사 스핀들, 스테인리스 스틸 1.4401.

특징:
스테인레스 스틸
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0739_E 스위벨 풋, 스틸 또는 스테인리스 스틸, E형 182 kB

도면

스위벨 풋, 스틸 또는 스테인리스 스틸, E형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입본체 재질DD1HH1H2SWL부하
max. kN
(정적 부하)
CAD액세서리가격주문
K0739.5206010X100E스테인레스 스틸60M102213232141007 요청 시
K0739.5206010X125E스테인레스 스틸60M102215732141257 요청 시
K0739.5206010X50E스테인레스 스틸60M1022823214507 요청 시
K0739.5206010X75E스테인레스 스틸60M10221073214757 요청 시
K0739.5206012X100E스테인레스 스틸60M122213232141007 요청 시
K0739.5206012X125E스테인레스 스틸60M122215732141257 요청 시
K0739.5206012X50E스테인레스 스틸60M1222823214507 요청 시
K0739.5206012X75E스테인레스 스틸60M12221073214757 요청 시
K0739.5206014X100E스테인레스 스틸60M142213232141007 요청 시
K0739.5206014X125E스테인레스 스틸60M142215732141257 요청 시
K0739.5206014X150E스테인레스 스틸60M142218232141507 요청 시
K0739.5206014X175E스테인레스 스틸60M142220732141757 요청 시
K0739.5206014X75E스테인레스 스틸60M14221073214757 요청 시
K0739.5206016X100E스테인레스 스틸60M162213535131007 요청 시
K0739.5206016X125E스테인레스 스틸60M162216035131257 요청 시
K0739.5206016X150E스테인레스 스틸60M162218535131507 요청 시
K0739.5206016X175E스테인레스 스틸60M162221035131757 요청 시
K0739.5206016X200E스테인레스 스틸60M162223535132007 요청 시
K0739.5206016X75E스테인레스 스틸60M16221103513757 요청 시
K0739.5206020X100E스테인레스 스틸60M202213535171007 요청 시
K0739.5206020X125E스테인레스 스틸60M202216035171257 요청 시
K0739.5206020X150E스테인레스 스틸60M202218535171507 요청 시
K0739.5206020X175E스테인레스 스틸60M202221035171757 요청 시
K0739.5206020X200E스테인레스 스틸60M202223535172007 요청 시
K0739.5206020X225E스테인레스 스틸60M202226035172257 요청 시
K0739.5206020X250E스테인레스 스틸60M202228535172507 요청 시
K0739.5206020X75E스테인레스 스틸60M20221103517757 요청 시
K0739.5208010X100E스테인레스 스틸80M1025135351410010 요청 시
K0739.5208010X125E스테인레스 스틸80M1025160351412510 요청 시
K0739.5208010X50E스테인레스 스틸80M10258535145010 요청 시
K0739.5208010X75E스테인레스 스틸80M102511035147510 요청 시
K0739.5208012X100E스테인레스 스틸80M1225135351410010 요청 시
K0739.5208012X125E스테인레스 스틸80M1225160351412510 요청 시
K0739.5208012X50E스테인레스 스틸80M12258535145010 요청 시
K0739.5208012X75E스테인레스 스틸80M122511035147510 요청 시
K0739.5208014X100E스테인레스 스틸80M1425135351410010 요청 시
K0739.5208014X125E스테인레스 스틸80M1425160351412510 요청 시
K0739.5208014X150E스테인레스 스틸80M1425185351415010 요청 시
K0739.5208014X175E스테인레스 스틸80M1425210351417510 요청 시
K0739.5208014X75E스테인레스 스틸80M142511035147510 요청 시
K0739.5208016X100E스테인레스 스틸80M1625138381310010 요청 시
K0739.5208016X125E스테인레스 스틸80M1625163381312510 요청 시
K0739.5208016X150E스테인레스 스틸80M1625188381315010 요청 시
K0739.5208016X175E스테인레스 스틸80M1625213381317510 요청 시
K0739.5208016X200E스테인레스 스틸80M1625238381320010 요청 시
K0739.5208016X75E스테인레스 스틸80M162511338137510 요청 시
K0739.5208020X100E스테인레스 스틸80M2025138381710010 요청 시
K0739.5208020X125E스테인레스 스틸80M2025163381712510 요청 시
K0739.5208020X150E스테인레스 스틸80M2025188381715010 요청 시
K0739.5208020X175E스테인레스 스틸80M2025213381717510 요청 시
K0739.5208020X200E스테인레스 스틸80M2025238381720010 요청 시
K0739.5208020X225E스테인레스 스틸80M2025263381722510 요청 시
K0739.5208020X250E스테인레스 스틸80M2025288381725010 요청 시
K0739.5208020X75E스테인레스 스틸80M202511338177510 요청 시
K0739.5208024X100E스테인레스 스틸80M2425140402010010 요청 시
K0739.5208024X125E스테인레스 스틸80M2425165402012510 요청 시
K0739.5208024X150E스테인레스 스틸80M2425190402015010 요청 시
K0739.5208024X175E스테인레스 스틸80M2425215402017510 요청 시
K0739.5208024X200E스테인레스 스틸80M2425240402020010 요청 시
K0739.5208024X225E스테인레스 스틸80M2425265402022510 요청 시
K0739.5208024X250E스테인레스 스틸80M2425290402025010 요청 시
K0739.5208024X75E스테인레스 스틸80M242511540207510 요청 시