제품 그룹
높은 플랜지 세 별 모양 그립, 암나사
K0183_IG

높은 플랜지 세 별 모양 그립, 암나사

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:열경화성 PF 31, 검정색. 스틸 부싱, 아연 도금 또는 스테인레스 스틸 소재.표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:다른 색상.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0183_IG 높은 플랜지 세 별 모양 그립, 암나사 153 kB

도면

높은 플랜지 세 별 모양 그립, 암나사

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질DD1D3HTCAD액세서리가격주문
K0183.14006K스틸M640162212 요청 시
K0183.15008K스틸M850182814 요청 시
K0183.16210K스틸M1062223514 요청 시
K0183.24006K스테인리스 스틸M64016229 요청 시
K0183.25008K스테인리스 스틸M850182813 요청 시
K0183.26210K스테인리스 스틸M1062223513 요청 시