제품 그룹
삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지
K0183

삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명재질:열경화성 PF 31, 검정색.
스틸 부싱/나사 볼트, 아연 도금 또는
스테인레스 스틸 소재.
표면 마무리:고광택 폴리싱 처리.요청 시:기타 수나사, 스크류 길이 및 색상.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0183 삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지 162 kB

도면 (전체 요약)

삼각형 별 모양 그립 높은 플랜지

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

타입구성품 재질DD1D3HTLCAD액세서리가격주문
K0183.14006K스틸M640162212- 요청 시
K0183.15008K스틸M850182814- 요청 시
K0183.16210K스틸M1062223514- 요청 시
K0183.24006K스테인리스 스틸M64016229- 요청 시
K0183.25008K스테인리스 스틸M850182813- 요청 시
K0183.26210K스테인리스 스틸M1062223513- 요청 시
K0183.14006X15L스틸M6401622-15 요청 시
K0183.14008X20L스틸M8401622-20 요청 시
K0183.15008X20L스틸M8501828-20 요청 시
K0183.15010X25L스틸M10502228-25 요청 시
K0183.16210X25L스틸M10622235-25 요청 시
K0183.24006X20L스테인리스 스틸M6401222-20 요청 시
K0183.24008X20L스테인리스 스틸M8401622-20 요청 시
K0183.25008X20L스테인리스 스틸M8501828-20 요청 시
K0183.25010X30L스테인리스 스틸M10501828-30 요청 시
K0183.26210X30L스테인리스 스틸M10622235-30 요청 시