Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
K0382

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0382 Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine 109 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1L1Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.10406AM4x0,562,523,5 su richiesta
K0382.10410AM4x0,5102,523,5 su richiesta
K0382.10508AM5x0,5832,54,5 su richiesta
K0382.10512AM5x0,51232,54,5 su richiesta
K0382.10610AM6x0,510,8439 su richiesta
K0382.10612AM6x0,512,8439 su richiesta
K0382.10616AM6x0,516,8439 su richiesta
K0382.10620AM6x0,520,8439 su richiesta
K0382.10625AM6x0,525,8439 su richiesta
K0382.10810AM8x111,25,5410 su richiesta
K0382.10820AM8x121,25,5415 su richiesta
K0382.11012AM10x113,77520 su richiesta
K0382.11025AM10x126,77520 su richiesta
K0382.11216AM12x1,5188,5630 su richiesta
K0382.11230AM12x1,5328,5630 su richiesta
K0382.11620AM16x1,523,312860 su richiesta
K0382.11635AM16x1,538,312860 su richiesta
K0382.12030AM20x1,534,2151090 su richiesta
K0382.12040AM20x1,544,2151090 su richiesta

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.20406BM4x0,51,35,62,523,5 su richiesta
K0382.20410BM4x0,51,39,62,523,5 su richiesta
K0382.20508BM5x0,52,27,532,54,5 su richiesta
K0382.20512BM5x0,52,211,532,54,5 su richiesta
K0382.20610BM6x0,53,210439 su richiesta
K0382.20612BM6x0,53,212439 su richiesta
K0382.20616BM6x0,53,216439 su richiesta
K0382.20620BM6x0,53,220439 su richiesta
K0382.20625BM6x0,53,225439 su richiesta
K0382.20810BM8x14,110,35,5410 su richiesta
K0382.20820BM8x14,120,35,5415 su richiesta
K0382.21012BM10x15,612,37520 su richiesta
K0382.21025BM10x15,625,37520 su richiesta
K0382.21216BM12x1,5716,28,5630 su richiesta
K0382.21230BM12x1,5730,28,5630 su richiesta
K0382.21620BM16x1,510,72012860 su richiesta
K0382.21635BM16x1,510,73512860 su richiesta
K0382.22030BM20x1,513,530151090 su richiesta
K0382.22040BM20x1,513,540151090 su richiesta