K0382_AViti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9. Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata.
La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti reggispinta.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | L1 | Ø sfera | SW | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0382.10406 | A | M4x0,5 | 6 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | su richiesta | | K0382.10410 | A | M4x0,5 | 10 | 2,5 | 2 | 3,5 |  | | su richiesta | | K0382.10508 | A | M5x0,5 | 8 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | su richiesta | | K0382.10512 | A | M5x0,5 | 12 | 3 | 2,5 | 4,5 |  | | su richiesta | | K0382.10610 | A | M6x0,5 | 10,8 | 4 | 3 | 9 |  | | su richiesta | | K0382.10612 | A | M6x0,5 | 12,8 | 4 | 3 | 9 |  | | su richiesta | | K0382.10616 | A | M6x0,5 | 16,8 | 4 | 3 | 9 |  | | su richiesta | | K0382.10620 | A | M6x0,5 | 20,8 | 4 | 3 | 9 |  | | su richiesta | | K0382.10625 | A | M6x0,5 | 25,8 | 4 | 3 | 9 |  | | su richiesta | | K0382.10810 | A | M8x1 | 11,2 | 5,5 | 4 | 10 |  | | su richiesta | | K0382.10820 | A | M8x1 | 21,2 | 5,5 | 4 | 15 |  | | su richiesta | | K0382.11012 | A | M10x1 | 13,7 | 7 | 5 | 20 |  | | su richiesta | | K0382.11025 | A | M10x1 | 26,7 | 7 | 5 | 20 |  | | su richiesta | | K0382.11216 | A | M12x1,5 | 18 | 8,5 | 6 | 30 |  | | su richiesta | | K0382.11230 | A | M12x1,5 | 32 | 8,5 | 6 | 30 |  | | su richiesta | | K0382.11620 | A | M16x1,5 | 23,3 | 12 | 8 | 60 |  | | su richiesta | | K0382.11635 | A | M16x1,5 | 38,3 | 12 | 8 | 60 |  | | su richiesta | | K0382.12030 | A | M20x1,5 | 34,2 | 15 | 10 | 90 |  | | su richiesta | | K0382.12040 | A | M20x1,5 | 44,2 | 15 | 10 | 90 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|