Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto
K0666

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Frenafiletto in nylon.
Versione:Vite colore nero. Sfera temprata, non trattata.Nota:Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.Nota disegno:
Forma B: con sfera spianata

L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0666 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto 189 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera spianata, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
componenti
DD1LL1Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0666.20610Bacciaio per cuscinetti volventiM6310,13,5439 su richiesta
K0666.20616Bacciaio per cuscinetti volventiM6316,17439 su richiesta
K0666.20620Bacciaio per cuscinetti volventiM6320,17439 su richiesta
K0666.20625Bacciaio per cuscinetti volventiM6325,17439 su richiesta
K0666.20650Bacciaio per cuscinetti volventiM6350,17439 su richiesta
K0666.20660Bacciaio per cuscinetti volventiM6360,17439 su richiesta
K0666.20810Bacciaio per cuscinetti volventiM84,110,33,55,5410 su richiesta
K0666.20812Bacciaio per cuscinetti volventiM84,112,355,5410 su richiesta
K0666.20820Bacciaio per cuscinetti volventiM84,120,385,5415 su richiesta
K0666.20825Bacciaio per cuscinetti volventiM84,125,385,5415 su richiesta
K0666.20830Bacciaio per cuscinetti volventiM84,130,385,5415 su richiesta
K0666.20850Bacciaio per cuscinetti volventiM84,150,385,5415 su richiesta
K0666.20860Bacciaio per cuscinetti volventiM84,160,385,5415 su richiesta
K0666.20880Bacciaio per cuscinetti volventiM84,180,385,5415 su richiesta
K0666.21012Bacciaio per cuscinetti volventiM105,612,357520 su richiesta
K0666.21016Bacciaio per cuscinetti volventiM105,616,397520 su richiesta
K0666.21020Bacciaio per cuscinetti volventiM105,620,397520 su richiesta
K0666.21025Bacciaio per cuscinetti volventiM105,625,397520 su richiesta
K0666.21035Bacciaio per cuscinetti volventiM105,635,397520 su richiesta
K0666.21216Bacciaio per cuscinetti volventiM12716,288,5630 su richiesta
K0666.21220Bacciaio per cuscinetti volventiM12720,2108,5630 su richiesta
K0666.21230Bacciaio per cuscinetti volventiM12730,2108,5630 su richiesta
K0666.21240Bacciaio per cuscinetti volventiM12740,2108,5630 su richiesta
K0666.21620Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7201012860 su richiesta
K0666.21625Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7251412860 su richiesta
K0666.21635Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7351412860 su richiesta
K0666.21650Bacciaio per cuscinetti volventiM1610,7501412860 su richiesta