Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox
K0381

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Versione:Superficie non trattata.Nota:La forma A con sfera piena si utilizza quando è richiesta una superficie di contatto pulita e lucidata.
Con le sfere appiattite Forma B e F è possibile bloccare, serrare o supportare superfici non complanari senza deformazioni, poiché la sfera montata in modo mobile si adatta fino a 9°.
Per evitare che la sfera possa ruotare di oltre 9°, è necessario scegliere le forme BV e FV con protezione antirotazione.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0381 Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox 192 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa acciaio inox Forma A, con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0381.10410AM479,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10416AM4715,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10420AM4719,92,142,533,5 su richiesta
K0381.10512AM58,512,12,45344,5 su richiesta
K0381.10516AM58,516,12,45344,5 su richiesta
K0381.10520AM58,520,12,45344,5 su richiesta
K0381.10620AM61020,836459 su richiesta
K0381.10630AM61030,836459 su richiesta
K0381.10640AM61040,8166459 su richiesta
K0381.10820AM81321,23,585,5615 su richiesta
K0381.10835AM81336,23,585,5615 su richiesta
K0381.10850AM81351,22285,5615 su richiesta
K0381.11025AM101626,74,5107820 su richiesta
K0381.11040AM101641,74,5107820 su richiesta
K0381.11060AM101661,728107820 su richiesta
K0381.11230AM1218325128,51030 su richiesta
K0381.11250AM1218525128,51030 su richiesta
K0381.11280AM12188244128,51030 su richiesta
K0381.11640AM162443,3616121460 su richiesta
K0381.11660AM162463,3616121460 su richiesta
K0381.11680AM162483,33616121460 su richiesta

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata

Maggiori informazioni

Disegni

Viti di pressione a sfera con testa in acciaio inox Forma B, con sfera spianata

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D3LL1L2Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0381.20410BM41,479,72,142,533,5 su richiesta
K0381.20416BM41,4715,72,142,533,5 su richiesta
K0381.20420BM41,4719,72,142,533,5 su richiesta
K0381.20512BM528,511,72,45344,5 su richiesta
K0381.20516BM528,515,72,45344,5 su richiesta
K0381.20520BM528,519,72,45344,5 su richiesta
K0381.20620BM63,2102036459 su richiesta
K0381.20630BM63,2103036459 su richiesta
K0381.20640BM63,21040166459 su richiesta
K0381.20820BM84,513203,585,5615 su richiesta
K0381.20835BM84,513353,585,5615 su richiesta
K0381.20850BM84,513502285,5615 su richiesta
K0381.21025BM10616254,5107820 su richiesta
K0381.21040BM10616404,5107820 su richiesta
K0381.21060BM106166028107820 su richiesta
K0381.21230BM127,218305128,51030 su richiesta
K0381.21250BM127,218505128,51030 su richiesta
K0381.21280BM127,2188044128,51030 su richiesta
K0381.21640BM1610,72440616121460 su richiesta
K0381.21660BM1610,72460616121460 su richiesta
K0381.21680BM1610,724803616121460 su richiesta
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
Corea del Nord
Mappa del sito Stampare Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33