K0667Viti di pressione acciaio inox |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio inox 1.4305. Perno in ottone o POM.Versione:Vite non trattata.Nota:Le viti di pressione sono particolarmente indicate per il serraggio delicato o per l'applicazione a pressione di barre filettate, assi, alberi e componenti con superficie trattata. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | L | L3 | SW | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0667.041X65 | ottone | M4 | 2,5 | 6,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X85 | ottone | M4 | 2,5 | 8,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X105 | ottone | M4 | 2,5 | 10,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X125 | ottone | M4 | 2,5 | 12,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X165 | ottone | M4 | 2,5 | 16,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X205 | ottone | M4 | 2,5 | 20,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X255 | ottone | M4 | 2,5 | 25,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X305 | ottone | M4 | 2,5 | 30,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X355 | ottone | M4 | 2,5 | 35,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.041X405 | ottone | M4 | 2,5 | 40,5 | 1,2 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.051X85 | ottone | M5 | 3 | 8,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X105 | ottone | M5 | 3 | 10,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X125 | ottone | M5 | 3 | 12,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X165 | ottone | M5 | 3 | 16,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X205 | ottone | M5 | 3 | 20,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X255 | ottone | M5 | 3 | 25,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X305 | ottone | M5 | 3 | 30,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X355 | ottone | M5 | 3 | 35,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X405 | ottone | M5 | 3 | 40,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.051X505 | ottone | M5 | 3 | 50,5 | 1,3 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.061X95 | ottone | M6 | 4 | 9,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X115 | ottone | M6 | 4 | 11,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X135 | ottone | M6 | 4 | 13,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X175 | ottone | M6 | 4 | 17,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X215 | ottone | M6 | 4 | 21,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X265 | ottone | M6 | 4 | 26,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X315 | ottone | M6 | 4 | 31,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X365 | ottone | M6 | 4 | 36,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X415 | ottone | M6 | 4 | 41,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X515 | ottone | M6 | 4 | 51,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.061X615 | ottone | M6 | 4 | 61,5 | 1,9 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.081X12 | ottone | M8 | 5,5 | 12 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X14 | ottone | M8 | 5,5 | 14 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X18 | ottone | M8 | 5,5 | 18 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X22 | ottone | M8 | 5,5 | 22 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X27 | ottone | M8 | 5,5 | 27 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X32 | ottone | M8 | 5,5 | 32 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X37 | ottone | M8 | 5,5 | 37 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X42 | ottone | M8 | 5,5 | 42 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X52 | ottone | M8 | 5,5 | 52 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X62 | ottone | M8 | 5,5 | 62 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.081X82 | ottone | M8 | 5,5 | 82 | 2,4 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.101X14 | ottone | M10 | 7 | 14 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X18 | ottone | M10 | 7 | 18 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X22 | ottone | M10 | 7 | 22 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X27 | ottone | M10 | 7 | 27 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X32 | ottone | M10 | 7 | 32 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X37 | ottone | M10 | 7 | 37 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X42 | ottone | M10 | 7 | 42 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.101X52 | ottone | M10 | 7 | 52 | 2,6 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.121X185 | ottone | M12 | 8,5 | 18,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X225 | ottone | M12 | 8,5 | 22,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X275 | ottone | M12 | 8,5 | 27,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X325 | ottone | M12 | 8,5 | 32,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X375 | ottone | M12 | 8,5 | 37,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X425 | ottone | M12 | 8,5 | 42,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.121X525 | ottone | M12 | 8,5 | 52,5 | 3,3 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1041X7 | POM | M4 | 2 | 7 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X9 | POM | M4 | 2 | 9 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X11 | POM | M4 | 2 | 11 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X13 | POM | M4 | 2 | 13 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X17 | POM | M4 | 2 | 17 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X21 | POM | M4 | 2 | 21 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X26 | POM | M4 | 2 | 26 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X31 | POM | M4 | 2 | 31 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X36 | POM | M4 | 2 | 36 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1041X41 | POM | M4 | 2 | 41 | 1,7 | 2 |  | | su richiesta | | K0667.1051X9 | POM | M5 | 3 | 9 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X11 | POM | M5 | 3 | 11 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X13 | POM | M5 | 3 | 13 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X17 | POM | M5 | 3 | 17 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X21 | POM | M5 | 3 | 21 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X26 | POM | M5 | 3 | 26 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X31 | POM | M5 | 3 | 31 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X36 | POM | M5 | 3 | 36 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X41 | POM | M5 | 3 | 41 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1051X51 | POM | M5 | 3 | 51 | 1,8 | 2,5 |  | | su richiesta | | K0667.1061X93 | POM | M6 | 3,5 | 9,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X113 | POM | M6 | 3,5 | 11,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X133 | POM | M6 | 3,5 | 13,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X173 | POM | M6 | 3,5 | 17,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X213 | POM | M6 | 3,5 | 21,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X263 | POM | M6 | 3,5 | 26,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X313 | POM | M6 | 3,5 | 31,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X363 | POM | M6 | 3,5 | 36,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X413 | POM | M6 | 3,5 | 41,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X513 | POM | M6 | 3,5 | 51,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1061X613 | POM | M6 | 3,5 | 61,3 | 1,7 | 3 |  | | su richiesta | | K0667.1081X116 | POM | M8 | 5 | 11,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X136 | POM | M8 | 5 | 13,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X176 | POM | M8 | 5 | 17,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X216 | POM | M8 | 5 | 21,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X266 | POM | M8 | 5 | 26,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X336 | POM | M8 | 5 | 33,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X366 | POM | M8 | 5 | 36,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X416 | POM | M8 | 5 | 41,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X516 | POM | M8 | 5 | 51,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X616 | POM | M8 | 5 | 61,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1081X816 | POM | M8 | 5 | 81,6 | 2 | 4 |  | | su richiesta | | K0667.1101X139 | POM | M10 | 6,5 | 13,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X179 | POM | M10 | 6,5 | 17,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X219 | POM | M10 | 6,5 | 21,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X269 | POM | M10 | 6,5 | 26,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X319 | POM | M10 | 6,5 | 31,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X369 | POM | M10 | 6,5 | 36,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X419 | POM | M10 | 6,5 | 41,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1101X519 | POM | M10 | 6,5 | 51,9 | 2,5 | 5 |  | | su richiesta | | K0667.1121X181 | POM | M12 | 8 | 18,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X221 | POM | M12 | 8 | 22,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X271 | POM | M12 | 8 | 27,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X321 | POM | M12 | 8 | 32,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X371 | POM | M12 | 8 | 37,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X421 | POM | M12 | 8 | 42,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | | K0667.1121X521 | POM | M12 | 8 | 52,1 | 2,9 | 6 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|