Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena
K0384

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Vite in acciaio inox.
Sfera in acciaio inox, POM o ceramica Si3N4.

Versione:Acciaio inox non trattato.Nota:

Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. I modelli piu lunghi sono stati sviluppati per l‘impiego come „perni adesivi“. In caso di serie piccole o medie, consentono la produzione economica di elementi di collegamento meccanici con filettatura esterna. Il nitruro di silicio (Si3N4) si caratterizza soprattutto per una combinazione di straordinarie proprietà. Esse comprendono, ad esempio, l'elevata plasticità e resistenza, un ottimo comportamento all'usura e una buona resistenza chimica.

Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio inox
Forma D: sfera in POM
Forma E: sfera in ceramica
Particolarità:
Acciaio inox
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0384 Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena 235 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa, acciaio inox con sfera piena

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDLØ sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0384.1046AM462,523,5 su richiesta
K0384.1048AM482,523,5 su richiesta
K0384.10410AM4102,523,5 su richiesta
K0384.10412AM4122,523,5 su richiesta
K0384.10416AM4162,523,5 su richiesta
K0384.10420AM4202,523,5 su richiesta
K0384.10425AM4252,523,5 su richiesta
K0384.10430AM4302,523,5 su richiesta
K0384.10435AM4352,523,5 su richiesta
K0384.10440AM4402,523,5 su richiesta
K0384.1058AM5832,54,5 su richiesta
K0384.10510AM51032,54,5 su richiesta
K0384.10512AM51232,54,5 su richiesta
K0384.10516AM51632,54,5 su richiesta
K0384.10520AM52032,54,5 su richiesta
K0384.10525AM52532,54,5 su richiesta
K0384.10530AM53032,54,5 su richiesta
K0384.10535AM53532,54,5 su richiesta
K0384.10540AM54032,54,5 su richiesta
K0384.10550AM55032,54,5 su richiesta
K0384.1068AM68,8439 su richiesta
K0384.10610AM610,8439 su richiesta
K0384.10612AM612,8439 su richiesta
K0384.10616AM616,8439 su richiesta
K0384.10620AM620,8439 su richiesta
K0384.10625AM625,8439 su richiesta
K0384.10630AM630,8439 su richiesta
K0384.10635AM635,8439 su richiesta
K0384.10640AM640,8439 su richiesta
K0384.10650AM650,8439 su richiesta
K0384.10660AM660,8439 su richiesta
K0384.10680AM680,8439 su richiesta
K0384.10810AM811,25,5410 su richiesta
K0384.10812AM813,25,5410 su richiesta
K0384.10816AM817,25,5415 su richiesta
K0384.10820AM821,25,5415 su richiesta
K0384.10825AM826,25,5415 su richiesta
K0384.10830AM831,25,5415 su richiesta
K0384.10835AM836,25,5415 su richiesta
K0384.10840AM841,25,5415 su richiesta
K0384.10850AM851,25,5415 su richiesta
K0384.10860AM861,25,5415 su richiesta
K0384.10880AM881,25,5415 su richiesta
K0384.11012AM1013,77520 su richiesta
K0384.11016AM1017,77520 su richiesta
K0384.11020AM1021,77520 su richiesta
K0384.11025AM1026,77520 su richiesta
K0384.11030AM1031,77520 su richiesta
K0384.11035AM1036,77520 su richiesta
K0384.11040AM1041,77520 su richiesta
K0384.11050AM1051,77520 su richiesta
K0384.11060AM1061,77520 su richiesta
K0384.11216AM12188,5630 su richiesta
K0384.11220AM12228,5630 su richiesta
K0384.11225AM12278,5630 su richiesta
K0384.11230AM12328,5630 su richiesta
K0384.11232AM12348,5630 su richiesta
K0384.11235AM12378,5630 su richiesta
K0384.11240AM12428,5630 su richiesta
K0384.11250AM12528,5630 su richiesta
K0384.11260AM12628,5630 su richiesta
K0384.11620AM1623,312860 su richiesta
K0384.11625AM1628,312860 su richiesta
K0384.11630AM1633,312860 su richiesta
K0384.11635AM1638,312860 su richiesta
K0384.11640AM1643,312860 su richiesta
K0384.11650AM1653,312860 su richiesta
K0384.11660AM1663,312860 su richiesta
K0384.3046DM462,520,3 su richiesta
K0384.3048DM482,520,3 su richiesta
K0384.30410DM4102,520,3 su richiesta
K0384.30412DM4122,520,3 su richiesta
K0384.30416DM4162,520,3 su richiesta
K0384.3058DM5832,50,5 su richiesta
K0384.30510DM51032,50,5 su richiesta
K0384.30512DM51232,50,5 su richiesta
K0384.30516DM51632,50,5 su richiesta
K0384.30520DM52032,50,5 su richiesta
K0384.30525DM52532,50,5 su richiesta
K0384.30610DM610,8430,9 su richiesta
K0384.30612DM612,8430,9 su richiesta
K0384.30616DM616,8430,9 su richiesta
K0384.30620DM620,8430,9 su richiesta
K0384.30625DM625,8430,9 su richiesta
K0384.30810DM811,25,541,5 su richiesta
K0384.30812DM813,25,541,5 su richiesta
K0384.30816DM817,25,541,5 su richiesta
K0384.30820DM821,25,541,5 su richiesta
K0384.30825DM826,25,541,5 su richiesta
K0384.30830DM831,25,541,5 su richiesta
K0384.8058EM5832,54,5 su richiesta
K0384.80512EM51232,54,5 su richiesta
K0384.80520EM52032,54,5 su richiesta
K0384.80610EM610,8439 su richiesta
K0384.80616EM616,8439 su richiesta
K0384.80620EM620,8439 su richiesta
K0384.80625EM625,8439 su richiesta
K0384.80810EM811,25,5410 su richiesta
K0384.80812EM813,25,5410 su richiesta
K0384.80820EM821,25,5415 su richiesta
K0384.80825EM826,25,5415 su richiesta
K0384.80830EM831,25,5415 su richiesta
K0384.81012EM1013,77520 su richiesta
K0384.81016EM1017,77520 su richiesta
K0384.81020EM1021,77520 su richiesta
K0384.81025EM1026,77520 su richiesta
K0384.81035EM1036,77520 su richiesta
K0384.81216EM12188,5630 su richiesta
K0384.81220EM12228,5630 su richiesta
K0384.81230EM12328,5630 su richiesta
K0384.81240EM12428,5630 su richiesta