Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine
K0382

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica classe di resistenza almeno 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi.
Versione:Vite colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:La forma A con sfera piena trova impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Con la sfera spianata forma B, è possibile serrare, fissare o sostenere superfici non pianoparallele senza deformazione, in quanto la sfera a supporto mobile ha una capacità di adattamento fino a 9°.

La filettatura a passo fine consente una regolazione precisa delle viti di pressione a sfera.
Nota disegno:
Forma A: con sfera piena
Forma B: con sfera spianata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0382 Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine 109 kB

Disegni (sintesi completa)

Viti di pressione a sfera senza testa con filettatura a passo fine

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1D3L1L2Ø
sfera
SWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0382.10406AM4x0,5-6-2,523,5 su richiesta
K0382.10410AM4x0,5-10-2,523,5 su richiesta
K0382.10508AM5x0,5-8-32,54,5 su richiesta
K0382.10512AM5x0,5-12-32,54,5 su richiesta
K0382.10610AM6x0,5-10,8-439 su richiesta
K0382.10612AM6x0,5-12,8-439 su richiesta
K0382.10616AM6x0,5-16,8-439 su richiesta
K0382.10620AM6x0,5-20,8-439 su richiesta
K0382.10625AM6x0,5-25,8-439 su richiesta
K0382.10810AM8x1-11,2-5,5410 su richiesta
K0382.10820AM8x1-21,2-5,5415 su richiesta
K0382.11012AM10x1-13,7-7520 su richiesta
K0382.11025AM10x1-26,7-7520 su richiesta
K0382.11216AM12x1,5-18-8,5630 su richiesta
K0382.11230AM12x1,5-32-8,5630 su richiesta
K0382.11620AM16x1,5-23,3-12860 su richiesta
K0382.11635AM16x1,5-38,3-12860 su richiesta
K0382.12030AM20x1,5-34,2-151090 su richiesta
K0382.12040AM20x1,5-44,2-151090 su richiesta
K0382.20406BM4x0,51,3-5,62,523,5 su richiesta
K0382.20410BM4x0,51,3-9,62,523,5 su richiesta
K0382.20508BM5x0,52,2-7,532,54,5 su richiesta
K0382.20512BM5x0,52,2-11,532,54,5 su richiesta
K0382.20610BM6x0,53,2-10439 su richiesta
K0382.20612BM6x0,53,2-12439 su richiesta
K0382.20616BM6x0,53,2-16439 su richiesta
K0382.20620BM6x0,53,2-20439 su richiesta
K0382.20625BM6x0,53,2-25439 su richiesta
K0382.20810BM8x14,1-10,35,5410 su richiesta
K0382.20820BM8x14,1-20,35,5415 su richiesta
K0382.21012BM10x15,6-12,37520 su richiesta
K0382.21025BM10x15,6-25,37520 su richiesta
K0382.21216BM12x1,57-16,28,5630 su richiesta
K0382.21230BM12x1,57-30,28,5630 su richiesta
K0382.21620BM16x1,510,7-2012860 su richiesta
K0382.21635BM16x1,510,7-3512860 su richiesta
K0382.22030BM20x1,513,5-30151090 su richiesta
K0382.22040BM20x1,513,5-40151090 su richiesta