Gruppi merceologici
Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto
K0666

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Vite in acciaio da bonifica, classe di resistenza 10.9.
Sfera in acciaio per cuscinetti volventi o POM.
Frenafiletto in nylon.
Versione:colore nero.
Sfera temprata, non trattata.
Nota:Le viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena trovano impiego laddove è richiesta una superficie pulita e lucidata. Nota disegno:
Forma A: sfera in acciaio
Forma D: sfera in POM

L2 = ca. due passi di filettatura
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0666 Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto 198 kB
 Clssi di resistenza 42,9 kB

Disegni

Viti di pressione a sfera senza testa con sfera piena, con frenafiletto

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaMateriale
componenti
DLL1Ø sferaSWCarico ammissibile
max. kN (solo con
carico statico)
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0666.1046Aacciaio per cuscinetti volventiM462,52,523,5 su richiesta
K0666.10410Aacciaio per cuscinetti volventiM4103,52,523,5 su richiesta
K0666.10416Aacciaio per cuscinetti volventiM41652,523,5 su richiesta
K0666.1058Aacciaio per cuscinetti volventiM583,532,54,5 su richiesta
K0666.10512Aacciaio per cuscinetti volventiM512532,54,5 su richiesta
K0666.10520Aacciaio per cuscinetti volventiM520632,54,5 su richiesta
K0666.10610Aacciaio per cuscinetti volventiM610,83,5439 su richiesta
K0666.10616Aacciaio per cuscinetti volventiM616,87439 su richiesta
K0666.10620Aacciaio per cuscinetti volventiM620,87439 su richiesta
K0666.10625Aacciaio per cuscinetti volventiM625,87439 su richiesta
K0666.10650Aacciaio per cuscinetti volventiM650,87439 su richiesta
K0666.10660Aacciaio per cuscinetti volventiM660,87439 su richiesta
K0666.10810Aacciaio per cuscinetti volventiM811,23,55,5410 su richiesta
K0666.10812Aacciaio per cuscinetti volventiM813,255,5410 su richiesta
K0666.10820Aacciaio per cuscinetti volventiM821,285,5415 su richiesta
K0666.10825Aacciaio per cuscinetti volventiM826,285,5415 su richiesta
K0666.10830Aacciaio per cuscinetti volventiM831,285,5415 su richiesta
K0666.10850Aacciaio per cuscinetti volventiM851,285,5415 su richiesta
K0666.10860Aacciaio per cuscinetti volventiM861,285,5415 su richiesta
K0666.10880Aacciaio per cuscinetti volventiM881,285,5415 su richiesta
K0666.11012Aacciaio per cuscinetti volventiM1013,757520 su richiesta
K0666.11016Aacciaio per cuscinetti volventiM1017,797520 su richiesta
K0666.11020Aacciaio per cuscinetti volventiM1021,797520 su richiesta
K0666.11025Aacciaio per cuscinetti volventiM1026,797520 su richiesta
K0666.11035Aacciaio per cuscinetti volventiM1036,797520 su richiesta
K0666.11216Aacciaio per cuscinetti volventiM121888,5630 su richiesta
K0666.11220Aacciaio per cuscinetti volventiM1222108,5630 su richiesta
K0666.11230Aacciaio per cuscinetti volventiM1232108,5630 su richiesta
K0666.11240Aacciaio per cuscinetti volventiM1242108,5630 su richiesta
K0666.11620Aacciaio per cuscinetti volventiM1623,31012860 su richiesta
K0666.11625Aacciaio per cuscinetti volventiM1628,31412860 su richiesta
K0666.11635Aacciaio per cuscinetti volventiM1638,31412860 su richiesta
K0666.11650Aacciaio per cuscinetti volventiM1653,31412860 su richiesta
K0666.3046DpoliossimetileneM462,52,520,3 su richiesta
K0666.30410DpoliossimetileneM4103,52,520,3 su richiesta
K0666.30416DpoliossimetileneM41652,520,3 su richiesta
K0666.3058DpoliossimetileneM583,532,50,5 su richiesta
K0666.30512DpoliossimetileneM512532,50,5 su richiesta
K0666.30520DpoliossimetileneM520632,50,5 su richiesta
K0666.30610DpoliossimetileneM610,83,5430,9 su richiesta
K0666.30616DpoliossimetileneM616,87430,9 su richiesta
K0666.30620DpoliossimetileneM620,87430,9 su richiesta
K0666.30625DpoliossimetileneM625,87430,9 su richiesta
K0666.30810DpoliossimetileneM811,23,55,541,5 su richiesta
K0666.30812DpoliossimetileneM813,255,541,5 su richiesta
K0666.30820DpoliossimetileneM821,285,541,5 su richiesta
K0666.30825DpoliossimetileneM826,285,541,5 su richiesta
K0666.30830DpoliossimetileneM831,285,541,5 su richiesta
K0666.31012DpoliossimetileneM1013,75752 su richiesta
K0666.31016DpoliossimetileneM1017,79752 su richiesta
K0666.31020DpoliossimetileneM1021,79752 su richiesta
K0666.31025DpoliossimetileneM1026,79752 su richiesta
K0666.31035DpoliossimetileneM1036,79752 su richiesta
K0666.31216DpoliossimetileneM121888,563 su richiesta
K0666.31220DpoliossimetileneM1222108,563 su richiesta
K0666.31230DpoliossimetileneM1232108,563 su richiesta
K0666.31240DpoliossimetileneM1242108,563 su richiesta