Gruppi merceologici
Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio
K2161

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Ritorno alla Panoramica dei gruppi
DescrizioneMateriale:Acciaio, acciaio inox A2 e alluminio.Nota:Le cerniere a barra, note anche come cerniere per pianoforte, offrono una soluzione di alta qualità per un'ampia gamma di applicazioni e sono disponibili in versione forata e non forata. Realizzate in acciaio, acciaio inox o alluminio, queste cerniere offrono un'eccellente combinazione di robustezza e versatilità.

Grazie alla loro costruzione precisa, le cerniere a barra consentono un movimento fluido e una lunga durata senza segni di usura. Le varianti forate semplificano il montaggio e offrono una soluzione di fissaggio rapida, mentre quelle non forate offrono la massima flessibilità nel posizionamento.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 K2161_Datasheet_31960_Cerniere_a_barra_in_acciaio_acciaio_inox_o_alluminio--it 153 kB

Disegni (sintesi completa)

Cerniere a barra in acciaio, acciaio inox o alluminio

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
Materiale
corpo base
Materiale
componenti
AA1B

B1B2DD1SChiave
in acciaio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2161.0001508Asenza foroacciaioacciaio15-204015--1,50,8- su richiesta
K2161.0002008Asenza foroacciaioacciaio20-204015--20,8- su richiesta
K2161.0202006Asenza foroalluminioacciaio20-200015--2,40,6- su richiesta
K2161.0102008Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox20-204015--20,81.4301 su richiesta
K2161.0002508Asenza foroacciaioacciaio25-204015--20,8- su richiesta
K2161.0102508Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox25-204015--20,81.4301 su richiesta
K2161.0202508Asenza foroalluminioacciaio25-100015--20,8- su richiesta
K2161.0003008Asenza foroacciaioacciaio30-204015--20,8- su richiesta
K2161.0103008Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox30-204015--20,81.4301 su richiesta
K2161.0003010Asenza foroacciaioacciaio30-204015--21- su richiesta
K2161.0103010Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox30-204015--211.4301 su richiesta
K2161.0203010Asenza foroalluminioalluminio30-198015--21- su richiesta
K2161.0003510Asenza foroacciaioacciaio35-204015--21- su richiesta
K2161.0203510Asenza foroalluminioalluminio35-199530--31- su richiesta
K2161.0004012Asenza foroacciaioacciaio40-204030--31,2- su richiesta
K2161.0104012Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox40-204030--31,21.4301 su richiesta
K2161.0104015Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox40-204015--41,51.4301 su richiesta
K2161.0204012Asenza foroalluminioalluminio40-204030--31,2- su richiesta
K2161.0005012Asenza foroacciaioacciaio50-204030--31,2- su richiesta
K2161.0105012Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox50-204030--31,21.4301 su richiesta
K2161.0205012Asenza foroalluminioalluminio50-204030--31,2- su richiesta
K2161.0006020Asenza foroacciaioacciaio60-204030--62- su richiesta
K2161.0106020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox60-204030--621.4301 su richiesta
K2161.0206020Asenza foroalluminioalluminio60-199530--62- su richiesta
K2161.0007020Asenza foroacciaioacciaio70-204030--62- su richiesta
K2161.0107020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox70-204030--621.4301 su richiesta
K2161.0008030Asenza foroacciaioacciaio80-200040--63- su richiesta
K2161.0108030Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox80-200040--631.4301 su richiesta
K2161.0208030Asenza foroalluminioalluminio80-199540--63- su richiesta
K2161.0010030Asenza foroacciaioacciaio100-200040--103- su richiesta
K2161.0110030Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox100-200040--631.4301 su richiesta
K2161.0210040Asenza foroalluminioacciaio100-100040--104- su richiesta
K2161.0012050Asenza foroacciaioacciaio120-100040--105- su richiesta
K2161.0112020Asenza foroacciaio inox A2acciaio inox120-210030--621.4301 su richiesta
K2161.1002008Bforatoacciaioacciaio2014204015602,820,8- su richiesta
K2161.1102008Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2014204015602,820,81.4301 su richiesta
K2161.1002508Bforatoacciaioacciaio2514204015602,820,8- su richiesta
K2161.1102508Bforatoacciaio inox A2acciaio inox2514204015603,620,81.4301 su richiesta
K2161.1003008Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,920,8- su richiesta
K2161.1003010Bforatoacciaioacciaio3016,8204015603,921- su richiesta
K2161.1103010Bforatoacciaio inox A2acciaio inox3016,8204015603,9211.4301 su richiesta
K2161.1003510Bforatoacciaioacciaio3519,5204015604,521- su richiesta
K2161.1004012Bforatoacciaioacciaio4022,7204030604,231,2- su richiesta
K2161.1104012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,7204030604,231,21.4301 su richiesta
K2161.1104015Bforatoacciaio inox A2acciaio inox4022,720401560441,51.4301 su richiesta
K2161.1005012Bforatoacciaioacciaio502820403060431,2- su richiesta
K2161.1105012Bforatoacciaio inox A2acciaio inox502820403060431,21.4301 su richiesta
K2161.1106020Bforatoacciaio inox A2acciaio inox6035204030604621.4301 su richiesta
K2161.1108030Bforatoacciaio inox A2acciaio inox8035200040605,2631.4301 su richiesta