Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a zamykatelný
K1108

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4401.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr s rukojetí. Použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Dodávka se standardními nerezovými maticemi. Tato uzamykatelná otočná závora se vždy dodává se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem (zamykání 1333).

Západka v  požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:západky pro západkové uzávěry, z oceli K1114.
Klíč pro západkový uzávěr K1511.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1108 Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a zamykatelný 220 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4401 s páčkovým ovládáním a zamykatelný

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

SWCADPřís.CenaObjednat
K1108.1186kolíková rukojeť1827 0,00 €
K1108.2186kolíková uzamykatelná rukojeť1827 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33