Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, s dvouhranným ovládáním
K1353

Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN,...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Pouzdro, ovládání a upevňovací matice z nerezové oceli 1.4404.
O-kroužky ze silikonu, červené nebo modré, konformní s FDA
Blokovací ozubený šroub z nerezové oceli 1.4301

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Západkový uzávěr splňuje hygienické požadavky podle ČSN EN ISO 14159 a ČSN EN 1672-2.
Obzvlášť vhodný je k použití v potravinářském a nápojovém průmyslu.

O-kroužky (v souladu s FDA) zabraňují vniknutí kapaliny a vzniku nečistot

IP65 / IP67 / IP69K nach DIN EN 60529 / DIN 40050.

Západku v požadovaném provedení objednejte samostatně. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Nástrčkový klíč K1335.113
Kroužkový klíč/otevřený klíč K1362.16
Ochranný nástavec K1362.1613
Západka pro západkový uzávěr z nerezové oceli K1340.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1353 Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, s dvouhranným ovládáním 233 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli, v provedení Hygienic DESIGN, s dvouhranným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
OvladačD

HCADPřís.CenaObjednat
K1353.18červenádvojhran2818 0,00 €
K1353.181modrádvojhran2818 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33