Skupiny zboží
Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925.
K2219

Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925.

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ovládání a pouzdro ze zinkového tlakového odlitku.
Matice z oceli.
Provedení: Ovládání a pouzdro, pochromované.
Matice, pozinkovaná.
Upozornění:Západkový uzávěr pro použití v požární službě.
Tloušťka dveří od 0 do 4 mm.
Lze použít vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Zpùsob ovládání:Zámek může otevřít pouze odborník. Jako klíče lze použít jak pákovou čepel hasičské sekery podle DIN 14924, tak hydrantové klíče A nebo B podle DIN 3223 a spojovací klíč BC podle DIN 14822-1.Příslušenství:Západky z oceli K2244 nebo z nerezové oceli K2221, bez dorazuZvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2219 Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925. 221 kB

Výkresy

Západkový uzávěr ze zinku, pro hasičské služby,DIN 14925.

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDHH1H2S
max.
SWOvladačCADPřís.CenaObjednat
K2219.45424526,135,63442Hasičský uzávěr DIN14925 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33