Skupiny zboží
Kompresní západkový uzávěr, ze zinku
K0529

Kompresní západkový uzávěr, ze zinku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Ploché těsnění guma.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.Upozornění:Kompresní západkové uzávěy se používají převážně u dveří a korpusů, které vyžadují vyšší přítlačný tlak těsnění. Lze použít vpravo nebo vlevo. Zavírání se přitom uskutečňuje vždy ve směru hodinových ručiček.

Odolné proti vibracím, chráněno proti vodě a prachu podle IP65.

Západku v požadovaném provedení je nutné objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s každým pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Funkce:Otáčením ovládání doprava se západka otočí o 90° do uzavírací polohy. Dalším otočením o 90° se západka přitáhne v axiálním směru, čím dojde ke zvýšení přítlaku. Dráha utažení činí 6 mm. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.Příslušenství:Nástrčkový klíč K0535Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) čtyřhran 8 mm
b) dvojitý zub 3 mm
c) dvojitý zub 5 mm
d) kolíkový úchyt
e) trojhran 7 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0529 Kompresní západkový uzávěr, ze zinku 196 kB

Výkresy

Kompresní západkový uzávěr, ze zinku

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

S
max.
SWCADPřís.CenaObjednat
K0529.18321čtyřhran 8 mm321827  0,00 €
K0529.30321kolíková rukojeť321827 0,00 €
K0529.43321motýlek 3 mm321827  0,00 €
K0529.45321motýlek 5 mm321827  0,00 €
K0529.87321Trojhran 7 mm321827 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33