Skupiny zboží
Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou v souladu FDA
K2238

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Provedení: Modrá, podle RAL 5015.
Upínací vložka bez povrchové úpravy.
Upozornění:Profily pro ochranu hran jsou určeny pro zbavení ostrosti, zakrytí nebo ozdobení plechových hran tak, aby nebyly zapotřebí žádné další kroky obrábění.

Díky použití materiálů vyhovujících požadavkům FDA se schválením FDA 21 CFR 177.2600 lze profily používat v aplikacích s odpovídajícími požadavky, m.j. v potravinářském průmyslu.
Teplotní rozsah:-50 °C až +200 °C.Montáž:Jednoduchá, rychlá a bezproblémová montáž. Po přitlačení rukou se profil pro ochranu hran samočinně upne, i když se na povrchu vyskytují různé poloměry nebo ohyby. Není zapotřebí žádný lepicí nebo upevňovací materiál.Na vyžádání:Další délky.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2238 Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou v souladu FDA 190 kB

Výkresy (celkový přehled)

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou v souladu FDA

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA, provedení A

více informací

Výkresy

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HRozsah sevření
mm
LMinimální poloměr ohybu
mm
CADPřís.CenaObjednat
K2238.010X2000A8101,0-2,02000A=10 B=20 C=10 D=10 0,00 €
K2238.010X5000A8101,0-2,05000A=10 B=20 C=10 D=10 0,00 €
K2238.010X10000A8101,0-2,010000A=10 B=20 C=10 D=10 0,00 €
K2238.010X20000A8101,0-2,020000A=10 B=20 C=10 D=10 0,00 €
K2238.010X50000A8101,0-2,050000A=10 B=20 C=10 D=10 0,00 €

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA, provedení B

více informací

Výkresy

Profily pro ochranu hran ze silikonu s integrovanou ocelovou upínací páskou, v souladu FDA, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníB

HRozsah sevření
mm
LMinimální poloměr ohybu
mm
CADPřís.CenaObjednat
K2238.114X2000B1014,53,0-4,02000A=45 B=120 C=30 D=30 0,00 €
K2238.114X5000B1014,53,0-4,05000A=45 B=120 C=30 D=30 0,00 €
K2238.114X10000B1014,53,0-4,010000A=45 B=120 C=30 D=30 0,00 €
K2238.114X20000B1014,53,0-4,020000A=45 B=120 C=30 D=30 0,00 €
K2238.114X50000B1014,53,0-4,050000A=45 B=120 C=30 D=30 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33