Skupiny zboží

Vzdělávání / vysoká škola-studium

zpět

Vzdělávání:

KIPP JE JISTOTA

Chcete vašemu vzdělání poskytnout solidní a dobrý základ? Chcete spoluvytvářet vaši a naši budoucnost pomocí zvědavosti, nových nápadů a angažovanosti?
Nabízíme Vám k tomu četné příležitosti.

To, co budete později potřebovat v profesním životě se naučíte u nás.
Informujte se na následujících stránkách na jednotlivé oblasti:

WhatsApp chat pro učně

• Jaké profese a DH-studijní obory společnost KIPP vyučuje?

• Jak probíhá vaše vyučování u společnosti KIPP?

• Co musíte při podání přihlášky zohlednit?

• Co vyžaduje společnost KIPP od svých učňů/ DH-studentů?

Odpovědi na tyto a mnoho dalších dotazů týkajících se povolání, vzdělání a studia obdržíte nyní také přes WhatsApp. Jedno zda jste na cestách nebo doma. Zastihnete nás zcela bezkomplikovaně pomocí zprávy WhatsApp. Vaše dotazy vám zodpovíme od pondělka do pátku v době od 07:30 do 17:00 hod. Zprávy z víkendu a svátků budou zodpovězeny v následující pracovní den.

Takto funguje WhatsApp učňovský chat

• Uložte si naše telefonní číslo 0151 12389552 jako nový kontakt do adresáře svého chytrého telefonu

• Aktualizujte kontaktní seznam WhatsApp a po několika málo sekundách naleznete společnost HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG ve svých WhatsApp kontaktech

• Nyní s námi můžete zahájit nový chat a zaslat nám zprávu

Použití servisu je pro Vás samozřejmě bezplatné. V rámci využívání mobilního internetu mohou v závislosti na poskytovateli mobilních služeb i tak vznikat náklady. Informace Vám může poskytnout váš nabídce mobilních služeb.
Berte prosím na vědomí
Přes WhatsApp nabízíme pouze funkci chat. Navázání kontaktu pomocí následujících médií není možný:

• Videa

• Fotografie

• Dokumenty

• Hlasová zpráva přes WhatsApp

•Videohovor přes WhatsApp

Zašlete nám prosím Vaše podklady per e-mail personal@kipp.com nebo poštou.
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33