Skupiny zboží
Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry
K1731

Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pružinová ocel.Provedení: Pozinkováno.Upozornění:Přídržná podložka pro upevnění uzavíracího čepu. Díky tomu zůstane uzavírací čep spojený s krytem, aby nebylo možné jej ztratit.
Příslušenství:Čtvrtinové otočné uzávěry K1730.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1731 Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry 263 kB

Výkresy

Přídržné podložky pro čtvrtinové otočné uzávěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Názevpro číslo výrobkuCADPřís.CenaObjednat
K1731.06Přídržná podložkaK1730 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33