Skupiny zboží
Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm
K1106

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Třída ochrany IP65. Tato je dosažena díky přídavnému O kroužku pod ovládáním a díky pěnovému těsnění z materiálu PUR nastříkanému na pouzdro. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť. Každou západku lze kombinovat s tímto pouzdrem.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Příslušenství:Nástrčkový klíč, K0535.
západky pro západkové uzávěry, z oceli K1114.
Odkaz na výkres:
Ovládání:
a) čtyřhran 8 mm
b) drážka
c) dvojitý zub 5 mm
d) trojhran 7 mm
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1106 Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm 205 kB

Výkresy

Západkové uzávěry z nerezové oceli 1.4305, průměr pouzdra 28 mm

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloOvladačH

S
max.
SWCADPřís.CenaObjednat
K1106.40186motýlek 5 mm18827 0,00 €
K1106.20186drážka18827 0,00 €
K1106.18186čtyřhran 8 mm18827 0,00 €
K1106.87186Trojhran 7 mm18827 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33