Skupiny zboží
Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení
K0520

Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a ovládání ze zinkového odlitku.
Klíče niklová mosaz.
Provedení: Pouzdro a ovládání pochromované.Upozornění:Malý uzamykatelný západkový uzávěr použitelný vpravo nebo vlevo s uzavírací dráhou 90°. Západkový uzávěr lze zabudovat v předběžně smontovaném stavu. Upevňovací matice je na jedné straně zhotovena jako uzemňovací matice s příchytkami.

Tyto uzamykatelné západkové uzávěry se vždy dodávají se 2 klíči. Klíč lze vytáhnout v obou polohách (otevřené a zavřené). Zamykání je provedeno tak, aby každý zámek bylo možné odemknout tím samým klíčem.

Západku v požadovaném provedení je nutno objednat zvlášť.

*Rozměr A je výsledkem kombinace západkového uzávěru a západky a zobrazuje se u vhodných západek.
Na vyžádání:Zamykání různými klíči.Příslušenství:západky pro západkové uzávěry, z oceli K0521.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0520 Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení 154 kB

Výkresy

Západkové uzávěry zamykatelné malé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

OvladačHSWCADPřís.CenaObjednat
K0520.131klíč pro všechny zámky současně1320 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33